回到顶部

MAX1562、MAX1562H、MAX1563评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1562、MAX1562H、MAX1563评估板 Nov 25, 2002
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
  • 4V至5.5V单电源工作
  • 板上关断控制
  • 能够评估MAX1563 (薄型QFN)和MAX1562 (SO)
  • 完全安装且经过测试的表贴电路板

应用/用途

描述

MAX1563评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴芯片电路板,用以评估MAX1563 (4mm x 4mm薄型QFN封装)可编程4A USB开关。评估板上带有能够设置为高电平有效或低电平有效的关断控制。评估PCB上还包括单独的布局空间用于评测3A、8引脚表贴(SO)封装的MAX1562。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1562、MAX1562H、MAX1563评估板 Nov 25, 2002