回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14736/MAX14737评估板 Mar 31, 2016
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
  • 2.1V至5.5V工作电压范围
  • 电源就绪(POK) LED指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

应用/用途

  • 电子书
  • 智能电话
  • 平板PC

描述

MAX14736/MAX14737评估板(EV kit)为一个完整装配并经过测试的电路板,用于演示高精度、超快、低静态电流过压保护器件。评估板具有LED电源就绪(POK)指示。评估板分为安装MAX14736EWL+或MAX14737EWL+两种。定购时请指定器件号。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14736/MAX14737评估板 Mar 31, 2016