回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14727/MAX14728/MAX14731 评估板 Feb 27, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 3V至28V工作电压范围
  • 指示低电平有效INAOK、低电平有效INBOK的LED
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 电子书
  • 智能电话
  • 平板电脑

描述

MAX14727评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14727双路输入、双向过压保护器,器件带有自动通路控制。评估板已安装MAX14727EWV+。为了评估MAX14728/MAX14731,可向Maxim申请样品,用MAX14728/MAX14731取代MAX14727。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14727/MAX14728/MAX14731 评估板 Feb 27, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心