回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14721/MAX14722MAX14723评估板 May 25, 2017
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
  • 5.5V至58V工作电压范围
  • 已安装外部pMOSFET
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 控制和自动化
  • 高功率应用
  • 人机接口
  • 工业电源系统
  • 运动系统驱动

描述

MAX14721评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX14721过压、欠压和过流保护器件。评估板具有外部pMOSFET和LED输入/输出读数。评估板已安装MAX14721ATP+,但利用IC替代U1,也可评估管脚兼容的MAX14722和MAX14723器件。请在定购评估板时向Maxim索要样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14721/MAX14722MAX14723评估板 May 25, 2017