回到顶部
主要特征
- 5.5V至58V工作电压范围
- 已安装外部p沟道MOSFET
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 控制和自动化
- 高功率应用
- 人机接口
- 工业电源系统
- 运动系统驱动
描述
MAX14691评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14691过压、欠压和过流保护器件。评估板具有外部p沟道MOSFET和LED输入及输出指示。评估板已安装MAX14691ATP+,但通过更换U1,也可用于评估引脚兼容的MAX14692和MAX14693器件。请在定购评估板时向Maxim索要样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX14691–MAX14693评估板 | May 25, 2017 |