回到顶部

MAX14530E评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14530E评估板 Oct 11, 2010
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
  • 由USB VBUS提供5V供电
  • 从应用系统的VIO或VPU获得3.3V上拉电压
  • 6.8V过压保护触发电平
  • 100mA、3.3V LDO输出
  • 大电流USB充电器检测
  • 评估12焊球WLP封装的MAX14530E
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • PDA与掌上电脑设备

描述

MAX14530E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX14530E IC所需的所有元件。MAX14530E为带有低压差(LDO)稳压器、ESD保护和USB充电检测的过压保护控制器。评估板采用USB VBUS的5V直流电源供电,并可从系统输入/输出电压(VIO)获得3.3V上拉电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX14530E评估板 Oct 11, 2010