回到顶部

MAX5976A和MAX5976B评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5976A和MAX5976B评估板 Jan 19, 2011
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
  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 负载电流可配置到7A
  • 为输入、输出提供香蕉插孔
  • 可选择/配置断路器门限
  • 可选择/配置欠压锁定
  • 故障指示和电源就绪LED指示
  • 拨动开关和输入焊盘,用于使能输入
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 磁盘驱动器供电
  • 工业
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储器桥接

描述

MAX5976B评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估内置7A MOSFET的热插拔控制器MAX5976B。评估板配置为电流高达7A的2.7V至18V热插拔应用,提供完全集成的解决方案。评估板采用5mm x 5mm x 0.8mm、16引脚、TQFN封装的MAX5976BETE+,是经过验证的4层PCB设计。

更换U1器件,评估板亦可用于评估MAX5976A。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5976A和MAX5976B评估板 Jan 19, 2011