回到顶部
主要特征
- 上电后,对两个独立的0至16V电源提供安全热插拔
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 板上微控制器产生I²C命令
- 使用简便的菜单驱动软件
- USB至PC连接器(包含电缆)
应用/用途
- 刀片式服务器
- 磁盘驱动/DASD/存储系统
- 单通道PCI Express®热插拔插槽
- ASIC、FPGA、微控制器软开关,提供独立的核及I/O电源
描述
MAX5970评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX5970双通道热插拔控制器,该器件为具有两路0至16V供电电压的系统提供保护。板上微控制器通过通用串行总线(USB)端口与PC连接,作为I²C主机。
评估板还包括Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为演示MAX5970的特性提供简便的用户界面。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形用户界面(GUI)。该评估板出厂时预装了MAX5970ETX+。
评估板还包括Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为演示MAX5970的特性提供简便的用户界面。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形用户界面(GUI)。该评估板出厂时预装了MAX5970ETX+。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX5970评估板 | Apr 20, 2010 |