回到顶部

MAX5963评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5963评估板 Mar 26, 2009
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
  • 安全热插拔7.5V至40V电源
  • 集成低压差“或”逻辑控制器
  • 演示有源限流及断路功能
  • 可编程限流/电路断路器超时
  • 可编程输出负载限流
  • 演示快速限流响应时间
  • 评估后级Vg保护功能
  • 演示闭锁及自动重试电源管理功能
  • /FAULT过流状态LED指示
  • 表贴架构
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 基站线卡
  • 刀片式服务器
  • FireWire台式机/笔记本电脑端口
  • FireWire集线器
  • 网络交换机/路由器

描述

MAX5963评估板电路(EV kit)演示MAX5963控制器的双路热插拔、限流/断路器、“或”逻辑功能。MAX5963评估板工作于7.5V至40V直流电源。MAX5963控制3个独立的双路n沟道MOSFET,从输入电源产生稳定的负载电流,可提供高达12A的电流,并实现2路独立输出的低压差逻辑“或”功能。

MAX5963评估板具有多个跳线,用于评估不同配置下的MAX5963。输出限流门限、限流超时周期、断路器门限和超时周期、“或”逻辑门限以及故障管理功能均可编程。关断模式可通过板上跳线或用户提供的外部逻辑信号进行控制。提供/FAULT指示信号,用于故障状态监测。该评估板电路配置用于评估MAX5963闭锁或自动重试功能以及后级Vg保护功能。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5963评估板 Mar 26, 2009