回到顶部

MAX5961评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5961评估板 Sep 25, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 上电后,可安全地热插拔4个独立的0V至16V电源
  • 4层、2oz铜箔PCB,为20A负载设计
  • 多个输出信号,可通过LED进行监测
  • 可配置热插拔通道的欠压锁定门限
  • 板上I²C通信接口电路和USB接口
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的评估软件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • ASIC
  • 磁盘驱动
  • PCI Express®热插拔
  • 服务器
  • 存储系统

描述

MAX5961评估板(EV kit)电路用于演示MAX5961 4通道热插拔控制器,提供电压和电流监测。评估板电路具有多个跳线,配置MAX5961的初始设置。输入电压范围、输出电压限制和故障管理功能均可通过软件设置。每个通道的欠压锁定门限还可通过安装外部元件设置。/FAULT_、/PG_和/ALERT输出信号在评估期间提供电路监测。

评估板包括Windows® 2000/XP/Vista® (32位)兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)运行MAX5961的功能。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5961评估板 Sep 25, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心