回到顶部

0至16V、四通道热插拔控制器,提供10位电流和电压监测器

业内首款四通道、热插拔控制器,可工作在低至0V的电压,集成电压和电流监测

产品详情

主要特征

Parametric specs for Hot Swap Controllers
VIN (V) (min) 2.7
VIN (V) (max) 16
# Channels 4
Circuit Breaker/ Current Limit Circuit Breaker
Circuit Breaker/Current Limit Threshold (mV) 25 to 100
Fault Condition Control Programmable
Positive/Negative Rail Positive
Features Internal I2C ADC Measures Current and Voltage
Package/Pins TQFN/48
Budgetary
Price (See Notes)
0
缩小

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

参量

Parametric specs for Hot Swap Controllers
VIN (V) (min) 2.7
VIN (V) (max) 16
# Channels 4
Circuit Breaker/ Current Limit Circuit Breaker
Circuit Breaker/Current Limit Threshold (mV) 25 to 100
Fault Condition Control Programmable
Positive/Negative Rail Positive
Features Internal I2C ADC Measures Current and Voltage
Package/Pins TQFN/48
Budgetary
Price (See Notes)
0

主要特征

  • 四路独立的热插拔控制器实现0至16V保护(假定IN ≥ 2.7V)
  • 10位ADC用来监测每通道电压及电流
  • 缓存器存储5ms的电流及电压测量值
  • 四个独立的内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
  • 内部500mA栅极下拉电流实现快速关断
  • VariableSpeed/BiLevel™电路熔断器保护
  • 报警输出用来指示每通道欠压报警、欠压临界值、过压报警、过压临界值及过流报警
  • 独立的电源就绪输出
  • 自动重试或锁存故障管理
  • 400kHz I²C接口
  • 7mm x 7mm、48引脚TQFN封装

应用/用途

  • ASIC
  • 磁盘驱动
  • PCI Express®热插拔
  • 服务器
  • 存储系统

描述

MAX5961 0至16V四通道热插拔控制器可为最多4路不同工作电压的系统提供完整保护。该器件允许电路卡从带电背板中安全插入和拔出。MAX5961是先进的热插拔控制器,可通过内部10位ADC监测电压和电流。该器件提供两级过流断路保护:快速比较器可迅速关闭电路,低速比较器则可实现延迟关闭。通过触发电平输入(ILIM_)或通过I²C接口编程,独立设置各通道的最大过流断器门限范围。

内部10位ADC可多路复用,用于监测每个热插拔通道的输出电压和电流。8次测量的总时间周期为100µs (典型值)。每个10位测量值储存在内部缓存器中,这样可以随时或在发生故障后通过I²C接口读回每个信号的前50个采样值。

MAX5961可以配置为四路独立的热插拔控制器,热插拔控制器成对工作或将四路热插拔控制器配置为一组。

该器件的每个热插拔通道包括5个数字比较器,以实现过流报警、两级过压检测、两级欠压检测。过流、过压、欠压门限可由用户编程。当任何一个测量值超出设定门限时,将触发外部/ALERT信号。除/ALERT外,MAX5961将根据选定的工作模式清除电源就绪信号和/或关闭外部MOSFET的状态。

MAX5961采用48引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展温度范围。

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com