回到顶部

MAX5946A、MAX5946L评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5946A、MAX5946L评估板/评估系统 May 26, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 演示PCI Express-16双路热插拔设计
  • 各通道独立的输出控制
  • 12V,电流高达5.5A (可调)
  • 3.3V,电流高达3A (可调)
  • 3.3VAux,电流高达0.375A
  • 评估PCI Express x1、x4、x8或x16热插拔线卡
  • 演示输入浪涌电流控制
  • 演示输出过流/短路保护
  • 监视12V、3.3V和3.3VAux输入欠压,并提供故障指示
  • 可配置上电复位(POR)
  • 独立的A/B通道开/关控制(12V/3.3V和3.3VAux)
  • 独立的+3.3VAux输出,具有独立的开启/关闭控制
  • 故障状态下输出锁定(12V、3.3V、3.3VAux)
  • 输入/输出接口使用MAX7313 I/O扩展器(SMBus接口),或本地控制
  • 可本地控制,无需软件
  • Windows 98/2000/XP兼容软件
  • 表面安装元件
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 台式/移动服务器平台
  • 嵌入式设备
  • 服务器
  • 工作站

描述

MAX5946L评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装双路热插拔控制器电路板,支持两个PCI Express®热插拔插槽。电路采用36引脚薄型QFN封装的MAX5946L IC。评估板为两个PCI Express-16连接器的12V、3.3V和3.3V辅助电源输出提供独立的电源控制。评估板演示MAX5946L IC的浪涌电流控制、输出过流/短路保护和输入欠压监测功能。

MAX5946L IC控制2个独立的外部n沟道MOSFET,分别用于控制各通道的12V和3.3V输出。另外,MAX5946L具有2个内置MOSFET,用于控制A通道和B通道的3.3V辅助输出。评估板上的开关可以独立使能/关断各通道的12V/3.3V和3.3V辅助电源。

MAX5946L评估板经过重新配置,可用来评估x1、x4或x8 PCI Express双路热插拔设计。评估板还可用来演示MAX5946L不使用PCI Express-16连接器的热插拔功能。

评估板包含一片MAX7313 I/O扩展器,能通过SMBus™接口与MAX5946L的信号和PCI Express通道A和B的一些信号进行通信。一块SMBus接口板(CMODUSB)可用于通过SMBus接口与PC通信。提供简便的Windows® 98/2000/XP兼容软件在比特级访问MAX7173 I/O扩展器的寄存器。MAX5946L评估板还可以用于本地控制,无需任何软件。

欲基于PC对MAX5946L进行全面评估,请订购MAX5946LEVCMODU。如果已有CMODUSB SMBus接口板或无需基于PC评估MAX5946L,请订购MAX5946LEVKIT。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5946A、MAX5946L评估板/评估系统 May 26, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心