回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5944评估板 Dec 16, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 为7.5V至37V FireWire电源提供安全热插拔
  • 演示双通道热插拔
  • 每通道限流可配置为1.6A
  • 低压差电源“或”功能
  • 演示有效的限流特性
  • 可编程设置负载限流
  • 2ms校准限流超时
  • 自动重试故障管理
  • 可配置欠压锁定
  • 过流/FAULTA和/FAULTB输出指示
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • FireWire台式机/笔记本电脑端口
  • FireWire集线器
  • FireWire外围设备限流
  • 热插拔

描述

MAX5944评估板(EV kit)用于演示MAX5944 IC的多项功能。MAX5944是双通道控制器,可为FireWire®应用提供热插拔、电源电压“或”以及限流功能。MAX5944控制n沟道MOSFET,调节两个输入电源提供的负载电流,并实现低压差电源“或”功能。该器件还可设置输出限流和输入欠压锁定门限。

MAX5944评估板专为7.5V至37V的FireWire电源应用而设计。每个通道的限流门限可配置为1.6A。关断模式由板上跳线控制。每通道均提供故障指示输出,用于电路监视。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5944评估板 Dec 16, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心