回到顶部

MAX5943A/B/C/D/E评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5943A/B/C/D/E评估板 Oct 04, 2004
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
  • 为7.5V至37V电源提供安全热插拔
  • 低压差电源ORing功能
  • 可评估MAX5493A/B/C/D/E控制器
  • 演示有源电流限制功能
  • 可编程输出负载电流限制
  • 可编程的电流限制定时器
  • 快速限流响应时间
  • 锁定或自动重试故障管理
  • 可编程欠压锁定
  • 过流/FAULT状态指示
  • 表面安装构造
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • FireWire台式机/笔记本电脑端口
  • FireWire集线器
  • FireWire外围设备限流
  • 热插拔

描述

MAX5943A评估板(EV kit)用于演示MAX5943A IC的热插拔、限流以及电源ORing等功能。MAX5943A评估板设计用于为7.5V至37V的IEEE 1394™/FireWire®应用。MAX5943A通过控制2个n沟道MOSFET调节输入电源的负载电流,实现低压差电源ORing功能。MAX5943A评估板还可用于评估MAX5943B/C/D/E版本(参考MAX5943 IC数据资料)。

MAX5943A评估板提供若干个跳线,用于评估MAX5943A的多种不同配置。输出限流、限流超时期限、ORing门限和故障管理等功能均可编程设置。欠压锁定门限通过安装外部电阻进行配置。可通过板载开关或外部逻辑信号控制关断模式。还提供/FAULT信号输出用于故障监视。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5943A/B/C/D/E评估板 Oct 04, 2004