回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5927评估板 Sep 28, 2004

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 输入电压
    • 5V,VIN1 (已配置)
    • 3.3V,VIN2 (已配置)
    • 2.5V,VIN3 (已配置)
    • 1.8V,VIN4 (已配置)
  • 可配置为电压跟踪/电源排序/独立工作模式
  • 为每个通道提供独立的开/关控制与状态报告
  • 输出
    • VOUT1:5V,0.5A (可配置为最高1A)
    • VOUT2:3.3V,1.5A (可配置为最高3A)
    • VOUT3:2.5V,5A (可配置为最高10A)
    • VOUT4:1.8V,5A (可配置为最高10A)
  • 可配置为25mV电流门限
  • 展示独特的电流调节结构与电路断路器功能
  • 可配置的启动定时器
  • 可配置的输入欠压监视(所有输入)
  • 模拟MAX5929、MAX5930或MAX5931 IC功能
  • 表贴元件
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 基站线卡
  • 坞站
  • 热插拔子卡
  • 集线器
  • 网络路由器和交换机
  • PCI Express®热插拔
  • 便携式计算机设备
  • 电源
  • RAID
  • 排序/跟踪

描述

MAX5927评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表贴四路热插拔控制器/电源排序器/电压跟踪器电路板,为所有四个通道提供限流与VariableSpeed/BiLevel™故障保护。该电路使用了32引脚薄型QFN封装的MAX5927,可配置为1.0V至13.2V输入范围。MAX5927具有可配置的闭锁/自动重试故障模式、电路断路器功能以及可编程的欠压锁定(UVLO)。

该评估板配置用来演示四个独立输入电压:5V、3.3V、2.5V与1.8V。5V输入配置为0.5A输出电流,3.3V输入配置为1.5A输出电流。2.5V和1.8V输入均配置为5A输出电流。MAX5927控制四个n沟道功率MOSFET,并在启动过程中为全部四路输入提供电流调节。特定配置使MAX5927具有独特的电流调节结构,以适合具体应用需求。可以配置限流与短路保护功能,以展示MAX5927的不同特性。

该评估板为启动定时器设置、电流限以及电压跟踪/电源排序/独立模式提供多种配置。该评估板还为四路输出提供独立的开启延时、以及全部四个通道的独立开/关控制和独立状态报告。MAX5927评估板还可以重新配置,用来仿真MAX5929 (四路热插拔)、MAX5930 (三路热插拔)或MAX5931 (三路热插拔)设计。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5927评估板 Sep 28, 2004

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心