回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5926评估板 Jul 02, 2007
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
  • VS电压范围:1V至VCC
  • VCC电压范围:2.25V至13.2V
  • 无需RSENSE
  • 随温度变化跟踪RDS(ON)
  • 闭锁模式
  • 可调节的摆率
  • 短路检测
  • 电源就绪输出

应用/用途

  • 基站
  • 网络路由器和交换机
  • 便携式设备坞站
  • RAID
  • 远端接入服务器
  • 服务器

描述

MAX5926评估板(EV kit)设计用于评估MAX5926热插拔控制器。当器件电源(VCC)高于或等于2.25V且VS未高于VCC时,热插拔电源(VS)的范围为1V至13.2V。

对于5A满载系统,电流门限设置为约6A。实际的电流门限与温度以及RCB、RCBF、ICB、VCB_OS和RDS(ON)的容限有关。

MAX5926评估板上设计有跳线,可方便地激活使能(EN1、/EN2)、故障管理(LATCH)、温度系数跟踪(TC)、可调输出摆率(SLEW)以及上电短路检测(SC_DET)功能。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5926评估板 Jul 02, 2007