回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5915评估板 Jun 17, 2002

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 演示PCI 2.2双热插拔设计(3.3V/5V PCI卡设计)
  • 每通道具有独立的输出控制
    • +3.3V电压和高达7.6A电流(可调)
    • +5V电压和高达5A电流(可调)
    • +12V电压和高达0.5A电流
    • -12V电压和高达0.1A电流
    • +3.3V辅助电压和高达0.375A电流
  • 评估3.3V/64位和5V/64位PCI线卡的热插拔
  • 演示带状态指示的过流保护
  • 带有状态指示的+3.3V、+5V、±12V和+3.3V辅助电源欠压监视输出
  • 独立的3.3V辅助输出,有单独的开/关控制
  • 故障状态锁存(+3.3V,+5V,±12V)
  • 上电复位和故障状态指示
  • A/B通道独立的开/关控制
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • PCI 2.2服务器
  • PCI服务器
  • RAID

描述

MAX5915评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴元件、双热插拔控制器电路板,用于两个PCI 2.2服务器线卡。该电路采用了一片28引脚TSSOP封装的MAX5915芯片。评估板为输出到PCI 2.2连接器(A/B通道)的+3.3V、+5V、±12V和+3.3V辅助电源提供独立的电源控制。评估板可以演示MAX5915 IC的过流关断、输出欠压监视、上电复位(POR)和A通道、B通道的故障报告功能。

MAX5915芯片控制两个独立的用于+5V和+3.3V输出的外部N沟道MOSFET。MAX5915具有内置MOSFET,用于控制两个通道的±12V和+3.3V辅助输出。为两个通道的+3.3V和+3.3V辅助电源提供独立的开关,可单独使能/禁止这两个通道。

评估板还可以经过配置用来演示双热插拔设计,无需使用PCI 3.3V/64位和5V/64位PCI连接器。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5915评估板 Jun 17, 2002

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com