回到顶部
评估MAX5911
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 为-16V至-65V电源提供安全热插拔
- 280mA电流限制
- 可调整欠压门限,默认值设置为-28V
- 零电流检测
- 使能输入/故障输出
- 可调整输出电压爬升斜率
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
应用/用途
- 桥路
- 网络集线器、交换机和路由器
- 路由器/交换机
描述
MAX5911评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表面贴电路板,用于演示完备的负电源热插拔方案MAX5911。该器件允许从现有背板或端口上插拔电路板,不会在负电源上产生毛刺。评估板采用-16V至-65V供电,并带有可调整欠压锁定(UVLO),默认值为-28V。在启动时,器件将背板电源与负载之间的电流调整到280mA,并提供四个故障参数的监视:UVLO、上电故障、零电流检测以及热关断。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。