回到顶部

MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 输入电压
    • +5V,VIN1 (已配置)
    • +1.8V,VIN2 (已配置)
  • 输出配置为+5V和+1.8V (可配置范围:+1.0V至+13.2V)
  • 配置为10A电流输出能力(两个通道)
  • 25mV限流门限(10A)
  • 演示独特的电流调节结构
  • 可配置启动定时器
  • 可配置电流限制
  • 可配置输出过压/欠压监视(两个通道)
  • 顺序上电
  • 评估MAX5906、MAX5907、MAX5909 (需要替换芯片)
  • 仿真MAX5904、MAX5905
  • 表贴元件
  • 完全安装且经过测试

应用/用途

  • 基站线卡
  • 热插拔子卡
  • 网络路由器和交换机
  • 便携式计算机设备坞站
  • 电源排序
  • RAID
  • 固态电路断路器

描述

MAX5908评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴器件、双热插拔控制器电路板,可提供限流功能和VariableSpeed/BiLevel™故障保护功能。电路使用16引脚QSOP封装的MAX5908芯片,可接受+1.0V至+13.2V输入电压。

评估板被配置为+5V和+1.8V输入。两种输入均配置在高达10A的输出电流。MAX5908控制两个N沟道MOSFET,并在启动过程中为两个输入提供电流调节。特定的配置使MAX5908 IC具有独特的电流调节结构,适合应用需求。通过配置限流和短路保护功能演示MAX5908的各种功能。

评估板具有启动定时设置、电流限制和输出电压监视等几个配置功能,并为输出提供顺序上电。替换MAX5908后评估板也可用于评估MAX5906、MAX5907或MAX5909。此外,评估板还可以被重新配置以仿真双路MAX5904或MAX5905热插拔控制器设计。

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心