产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
主要特征
- 高密度(4mm x 4.5mm @ 30A):比传统方案的电路面积小25%
- 单芯片集成电源、控制和监测
- 集成功率MOSFET,12 V电源通路上的总电阻为1.9mΩ (RDS(ON),包括封装)
- 集成无损、高精度电流检测
- 集成LDO提供VDD电源(1.8V偏置电源)
- 支持高级系统电源管理 — PMBus/SMBus遥控,具有全面的状态监测和报告
- 负载电流指示(ILOAD)引脚提供高精度模拟输出电流指示
- 可编程软启动,限制浪涌电流
- 在不到5µs内检测和隔离严重过流
- 在不到250ns内实现失效保护过流(Safe-OCP)检测和隔离
- 3级可编程过流保护(MAX16550)
- 启动期间VIN至VOUT短路保护
应用/用途
- 240VA
- 断路器/电子保险丝、热插拔
- 12V电源上的集成保护IC
- 服务器、网络、存储、通信设备以及交/直流电源
描述
MAX16550家族为保护IC,包含集成低电阻MOSFET和无损电流检测电路,具有SMBus/PMBus™控制和报告。
IC设计用于为系统的12V电源配电、控制、监测和保护提供最优方案。内部LDO为保护IC提供偏置电源电压。
如果未检测到故障,IC开始启动,并设计为提供可控、单调启动。提供可编程软启动缓升和延迟,以限制启动期间的浪涌电流。
IC检测12V系统电源轨的电流、电压和功率,提供多级保护,在检测到故障时快速关断。
Maxim的专利无损电流检测高精度检测电流随负载和温度的变化,提高系统总能源效率,降低功耗。
全时监测输出电压。如果任何时间输出电压下降到低于可编程输出欠压锁定门限,PWRGD信号触发为低电平。如果任何时间输入电压下降到低于可编程输入欠压锁定门限,PWRGD信号触发为低电平。三款IC可通过PMBus设置为提供输入过压保护。默认禁止输入过压保护。通过PMBus使能时,如果输入电压超过可编程过压门限,MOSFET闭锁,并发出故障指示。
评估套件(EV kit)包括已装配并经过测试的印刷电路板,使用MAX16550保护IC实施12V电源配电网络。全部MAX16550特性均可利用该评估套件验证。本手册中讨论的所有主题的更详细解释请参见MAX16550数据手册。
如果对电路板进行修改,相应地替换U7,MAX16550评估套件亦可评估MAX16550A和MAX16550B器件。