回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15095A/MAX15095/MAX15095D 评估套件 Feb 03, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 最大6.6A可配置负载电流
  • 输入和输出采用香蕉插孔
  • 可编程摆率控制
  • 可选择/配置的断路器门限
  • 可配置过压/欠压锁定
  • 可编程快速比较器响应
  • PG输出
  • 定义的安全工作区
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 刀片式服务器
  • 磁盘驱动器供电
  • 工业应用
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储应用

描述

MAX15095A评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估具有集成6.6A MOSFET的热插拔控制器MAX15095A。评估系统配置为电流高达6.6A的2.7V至18V热插拔应用,提供完全集成的解决方案。评估系统采用2.5mm X 2.5mm、12引脚、0.5mm焊距、FC2QFN封装的MAX15095AGFC+,采用经过验证的四层PCB设计。评估板配置优化工作在12V。

评估套件可用于评估所有版本的MAX15095和MAX15095D。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15095A/MAX15095/MAX15095D 评估套件 Feb 03, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心