回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 评估MAX15091MAX15091A Apr 12, 2013

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 9A (典型值)可配置负载电流
  • 香蕉插头用于输入/输出电压
  • 可编程摆率控制
  • 可选择/可配置电路断路门限
  • 可配置过压/欠压锁定
  • 可编程超时延迟
  • /FAULT和/PG输出
  • 定义了安全工作区域
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 刀片式服务器
  • 磁盘驱动器供电
  • 工业应用
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储应用

描述

MAX15091评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估集成9A MOSFET的热插拔控制器MAX15091。评估板配置为在2.7V至18V的热插拔应用中可通过9A电流,该设计提供了完全集成方案。评估板在经过验证的4层PCB设计上安装了5mm x 5mm、28引脚TQFN封装的MAX15091ETI+。由于已经配置,MAX15091评估板优化用于12V工作。

MAX15091评估板可使用MAX15091AETI+来对MAX15091A进行评估。

简化框图

Technical Docs

数据资料 评估MAX15091MAX15091A Apr 12, 2013

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心