回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
主要特征
- 2.7V至18V工作电压范围
- 9A (典型值)可配置负载电流
- 香蕉插头用于输入/输出电压
- 可编程摆率控制
- 可选择/可配置电路断路门限
- 可配置过压/欠压锁定
- 可编程超时延迟
- /FAULT和/PG输出
- 定义了安全工作区域
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
应用/用途
- 刀片式服务器
- 磁盘驱动器供电
- 工业应用
- RAID系统
- 服务器I/O卡
- 存储应用
描述
MAX15091评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估集成9A MOSFET的热插拔控制器MAX15091。评估板配置为在2.7V至18V的热插拔应用中可通过9A电流,该设计提供了完全集成方案。评估板在经过验证的4层PCB设计上安装了5mm x 5mm、28引脚TQFN封装的MAX15091ETI+。由于已经配置,MAX15091评估板优化用于12V工作。
MAX15091评估板可使用MAX15091AETI+来对MAX15091A进行评估。