回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15090MAX15090A评估板 Dec 18, 2012
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
  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 高达12A可配置负载电流能力
  • 用于输入和输出电压的香蕉插孔
  • 可编程压摆率控制
  • 可选/可编程电路关断门限
  • 可编程过压/欠压闭锁
  • 可编程定时溢出延时
  • 低有效FAULT和PG输出
  • 定义安全工作范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 磁盘驱动器供电
  • 工业
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储器桥接

描述

MAX15090评估板(EV kit)提供验证的设计,用于评估集成12A MOSFET的热插拔控制器MAX15090。MAX15090评估板在2.7V至18V热插板应用中可配置为通过12A,为该应用提供了完备的集成方案。MAX15090评估板为经过验证的四层PCB设计,采用3.5mm x 2mm、28焊球、0.5mm间距晶片级封装(WLP)的MAX15090EWI+。根据配置,MAX15090评估板优化用于工作在12V。

MAX15090A评估板采用MAX15090AEWI+,可用于评估MAX15090A。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX15090MAX15090A评估板 Dec 18, 2012