回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/protection-control/hot-swap-ics
+1V至+13.2V供电,VIN1或VIN2 ≥ 2.7V时,可安全热插拔 每通道独立的关/断控制 内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动 启动时控制浪涌电流 电路断路功能 25mV至100mV可调电路断路/电流限制门限 VariableSpeed/BiLevel电路断路响应 自动重试或者闭锁故障管理 状态输出指示故障/安全状态 输出欠压和过压监控或者保护
+35V至+72V宽输入电压范围 符合IEEE® 802.3af标准 四个独立的功率开关控制器 开路检测器 板上电荷泵可驱动外部n沟道FET 具有外部电阻的电流检测 折返式电流限制 +32V输入欠压闭锁 片上+12V、100mA电压继电器驱动器
+35V至+72V宽输入电压范围 符合IEEE® 802.3af标准 四个独立的功率开关控制器 开路检测器 板上电荷泵可驱动外部n沟道FET 具有外部电阻的电流检测 折返式电流限制 +32V输入欠压闭锁 片上+12V、100mA电压继电器驱动器
+1V至+13.2V供电,VIN1或VIN2 ≥ 2.7V时,可安全热插拔 每通道独立的关/断控制 内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动 启动时控制浪涌电流 电路断路功能 25mV至100mV可调电路断路/电流限制门限 VariableSpeed/BiLevel电路断路响应 自动重试或者闭锁故障管理 状态输出指示故障/安全状态 输出欠压和过压监控或者保护
+35V至+72V宽输入电压范围 符合IEEE® 802.3af标准 四个独立的功率开关控制器 开路检测器 板上电荷泵可驱动外部n沟道FET 具有外部电阻的电流检测 折返式电流限制 +32V输入欠压闭锁 片上+12V、100mA电压继电器驱动器
+35V至+72V宽输入电压范围 符合IEEE® 802.3af标准 四个独立的功率开关控制器 开路检测器 板上电荷泵可驱动外部n沟道FET 具有外部电阻的电流检测 折返式电流限制 +32V输入欠压闭锁 片上+12V、100mA电压继电器驱动器
- 电源与电池管理
- Battery Management >
- Switching Regulators >
- 降压 (419) >
- 升压 (105) >
- 升/降压 (38) >
- 反相 (24)
- LED Drivers (83)
- Reference Designs >
- 多功能PMIC (92)
- Isolated Power (28) >
- 电容电荷泵 (46)
- Low Dropout Linear Regulators (LDOs) >
- LED Drivers >
- 电容电荷泵 (5)
- Protection and Control >
- Protection Devices >
- 热插拔控制器 (56) >
- Relay Drivers (6)
- Power-Plane/CardBus Switches (2)
- 3.3V/5V PCMCIA Cards and Hosts (1)
- 显示器和LED电源 (45) >
- LCD Power (27)
- Programmable Gamma Buffers (1)
- VCOM Amplifiers and Panel Repair (1)
- Segmented and Dot Matrix Display >
- CCFL Controllers (1)
- Electroluminescent (EL) Drivers (2)
- Supervisors, Voltage Monitors, and Sequencers >
- Microprocessor Supervisors >
- 电源排序和电压跟踪 (39)
- 电池备份电路 (80) >
- 开关去抖器 (5) >
- Regulator + Reset Circuits (43)
- Power-over-Ethernet (PoE) >
- MOSFET驱动器、“或”逻辑FET控制器 (35) >

特色产品
MAX15096 2.7V to 18V, 6A Integrated Hot-Swap/Electronic Circuit Breaker
The MAX15096 family of devices are integrated solutions for hot-swap applications requiring the ...
MAX15096A 2.7V to 18V, 6A Integrated Hot-Swap/Electronic Circuit Breaker
The MAX15096 family of devices are integrated solutions for hot-swap applications requiring the ...
MAX15090B 2.7V至18V、12A、热插拔方案,带电流检测输出
MAX15090B/MAX15090C IC为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、6mΩ功率MOSFET以及电子...
- 高度集成减小方案尺寸,适用于刀片服务器及其它空间受限的设计
- 内部集成6mΩ (典型值)功率MOSFET过压保护
- 电源就绪和故障指示输出
- 可编程欠压锁定
- 电流检测,无需外部RSENSE
- 热保护
- 高灵活性,支持用于众多独特设计
- 2.7V至18V工作电压范围
- 可调节短路器电流/限流门限
- 可编程摆率控制
- 可调速断路器响应
- 闭锁或自动重试选项
- 安全特性确保高精度、可靠保护
- 12A (最大)负载电流
- ±10%断路器门限精度
- 启动时采用折返限流抑制浪涌电流
- 支持di/dt控制
- IN至OUT短路检测

MAX5915 双路PCI 2.2热插拔控制器
MAX5915/MAX5915A/MAX5916/MAX5916A为双PCI 2.2热插拔控制器,通过限制启动过程的浪涌电流允许两个PCI卡安全地插入或拔出带电插槽或背板。启动后,这些器件提供...
- 兼容于PCI 2.2
- 为+3.3V、+5V、±12V和+3.3V两个PCI卡辅助电源提供独立的电源控制
- 为±12V和+3.3V辅助输出提供内部MOSFET开关
- 各通道独立的通/断控制
- 独立的+3.3V辅助输出通/断控制
- 为±12V和+3.3V辅助电源提供具有超时和关断保护的过流监测,具有故障指示输出
- 为+5V和+3.3V电源提供具有超时和关断保护的防护墙,具有故障指示输出
- 为+3.3V、+5V、+12V和+3.3V辅助电源提供输出欠压监视,具有故障指示输出
- +3.3V辅助电源自动重启
- 智能选择热关断控制可自动关闭有过流故障的通道
- 28引脚TSSOP封装

MAX5929 低电压、四路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5927/MAX5929 +1V至+13.2V四通道热插拔控制器为多电源系统提供完整的保护。它们保证电路板安全地插入或拔出带电的背板。这些器件支持+1V至+13.2V的多组电源的热插拔,...
- 为+1V至+13.2V间的任意输入电源(VIN_ ≥ 2.7V且仅一路VIN_ > 11.0V)提供安全热插拔
- 可调节断路器/电流限制门限由25mV至100mV
- 可配置为跟踪、顺序或独立工作模式
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 内部电荷泵产生N沟道MOSFET栅极驱动
- 启动时具有受控的浪涌电流
- 自动再试或锁定式故障管理
- 可编程欠压锁定
- 状态输出指示故障/安全状态
MAX5926EVKIT MAX5926评估板
MAX5926评估板(EV kit)设计用于评估MAX5926热插拔控制器。当器件电源(VCC)高于或等于2.25V且VS未高于VCC时,热插拔电源(VS)的范围为1V至13.2V。 对于5A...
- VS电压范围:1V至VCC
- VCC电压范围:2.25V至13.2V
- 无需RSENSE
- 随温度变化跟踪RDS(ON)
- 闭锁模式
- 可调节的摆率
- 短路检测
- 电源就绪输出
MAX5905 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5904-MAX5909双热插拔控制器为双电源系统提供完备的保护。这些器件所允许的两路热插拔电源范围为+1V至+13.2V,其中一路电源等于或高于+2.7V,能够在带电背板上安全地插入或...
- +1V至+13.2V电源的安全热插拔,要求一路输入≥ 2.7V
- 25mV的低缺省限流门限
- 启动时浪涌电流调节
- 断路器功能
- 可调节断路器/限流门限
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 自动重试或锁定故障管理模式
- 开/关电源次序设定
- 状态输出指示故障/安全情况
- 输出欠压和过压监测和/或保护

MAX5956 低电压、双路、热插拔控制器,带有独立的开/关控制
MAX5955和MAX5956是+1V至+13.2V双路热插拔控制器,带有独立的开/关控制,可对双路供电系统进行全面的保护,使电路卡能够在工作背板上进行安全的插拔。只要任意一路输入高于2.7V...

MAX5916 双路PCI 2.2热插拔控制器
MAX5915/MAX5915A/MAX5916/MAX5916A为双PCI 2.2热插拔控制器,通过限制启动过程的浪涌电流允许两个PCI卡安全地插入或拔出带电插槽或背板。启动后,这些器件提供...
- 兼容于PCI 2.2
- 为+3.3V、+5V、±12V和+3.3V两个PCI卡辅助电源提供独立的电源控制
- 为±12V和+3.3V辅助输出提供内部MOSFET开关
- 各通道独立的通/断控制
- 独立的+3.3V辅助输出通/断控制
- 为±12V和+3.3V辅助电源提供具有超时和关断保护的过流监测,具有故障指示输出
- 为+5V和+3.3V电源提供具有超时和关断保护的防护墙,具有故障指示输出
- 为+3.3V、+5V、+12V和+3.3V辅助电源提供输出欠压监视,具有故障指示输出
- +3.3V辅助电源自动重启
- 智能选择热关断控制可自动关闭有过流故障的通道
- 28引脚TSSOP封装

MAX5914A +48V、四路、热插拔控制器,用于LAN供电
MAX5913A/MAX5914A是四路热插拔控制器。MAX5913A/MAX5914A可独立控制四路外部n沟道开关可从单个VCC电源线路切换至热插拔系统负载。这些系列器件允许从带电网络端口安...

MAX5943 FireWire限流器与低压差“或”逻辑开关控制器
MAX5943是一款完全集成的电源管理IC,适于FireWire®应用。本器件控制两个外部n沟道功率MOSFET,从而调节从输入电源到负载的电流并执行低压差电源“或”功能。MAX5943工作于...
- 为7.5V至37V电源提供安全的热插拔
- UL认证的FireWire/IEEE 1394保护电路
- 具有超快速关闭功能的低压差电源“或”功能
- 可编程的主动限流(MAX5943A)
- 可编程的断路器(MAX5943B–MAX5943E)
- ±5%的限流检测精度
- 可编程的限流/断路器超时
- 输出短路情况下快速限流响应(MAX5943A)
- 驱动外部n沟道功率MOSFET
- 过流故障状态输出
- 闭锁或者自动重试的过流故障管理
- 10µA关断电流
- ON/OFF控制允许欠压锁定设置
- 通过ON输入实现快速负载断开控制

MAX5927 低电压、四路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5927/MAX5929 +1V至+13.2V四通道热插拔控制器为多电源系统提供完整的保护。它们保证电路板安全地插入或拔出带电的背板。这些器件支持+1V至+13.2V的多组电源的热插拔,...
- 为+1V至+13.2V间的任意输入电源(VIN_ ≥ 2.7V且仅一路VIN_ > 11.0V)提供安全热插拔
- 可调节断路器/电流限制门限由25mV至100mV
- 可配置为跟踪、顺序或独立工作模式
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 内部电荷泵产生N沟道MOSFET栅极驱动
- 启动时具有受控的浪涌电流
- 自动再试或锁定式故障管理
- 可编程欠压锁定
- 状态输出指示故障/安全状态

MAX5913A +48V、四路、热插拔控制器,用于LAN供电
MAX5913A/MAX5914A是四路热插拔控制器。MAX5913A/MAX5914A可独立控制四路外部n沟道开关可从单个VCC电源线路切换至热插拔系统负载。这些系列器件允许从带电网络端口安...

MAX5970 0V至16V、双通道热插拔控制器,带有10位电流和电压监测器以及4路LED驱动器
MAX5970双通道热插拔控制器为0V至+16V双电源系统提供完备保护。MAX5970包括4路可编程LED输出。两个热插拔通道可配置为独立的热插拔控制器,也可以协同工作,以便任何一个通道发生故...
- 两个独立的热插拔控制器,工作于0V至+16V
- 10位ADC用于监测每个通道的电压和电流
- 环形缓冲器可存储5ms的电流和电压测量值
- 两个独立的内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
- 内部500mA栅极下拉电流实现快速关断
- VariableSpeed/BiLevel™断路器保护
- 独立的精密电压使能输入
- 报警输出指示故障和告警状态
- 独立的电源就绪输出
- 独立的故障指示输出
- 4个漏极开路输出,可吸收25mA电流,直接驱动LED
- 可编程LED闪烁功能
- 自动重试或锁存故障管理
- 400kHz I²C接口
- 小型6mm x 6mm、36引脚TQFN-EP封装

MAX34561 12V/5V热插拔开关
MAX34561是一款完全集成的双通道、自保护、可复位热插拔开关。器件减少了在12V和5V背板上安全地带电插入、拔出板卡时所需的元件数量。为了减小方案尺寸并简化设计,器件在单芯片内集成了两个完...
- 完全集成的+12V和+5V电源热插拔控制器
- DS4560的双通道版本
- 内置功率MOSFET (68mΩ和43mΩ)
- 无需大功率RSENSE电阻
- 可调节限流
- 可调节输出电压摆率
- 可调节上电使能定时
- 输出过压限制
- 内置热保护
- 内置电荷泵
- 用户可选择闭锁或自动重试模式

MAX5978 0至16V、热插拔控制器,带有10位电流和电压监测以及四路LED驱动器
MAX5978热插拔控制器为0至16V供电系统提供完备保护,器件包括4路可编程LED输出。 IC提供两级可编程过流保护断路器:快速比较门限可迅速关闭电路,低速比较门限可实现延时关断。通过三电平...
- 工作在0至16V的热插拔控制器
- 10位ADC用于监测负载电压和电流
- 环形缓存器可存储5ms的电流和电压测量值
- 内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
- 内部500mA栅极下拉电流实现快速关断
- VariableSpeed/Bilevel™断路器保护
- 精密电压使能输入
- 报警输出指示故障和告警状态
- 极性可编程的漏极开路电源就绪输出
- 漏极开路故障指示输出
- 4个漏极开路通用输出,可吸收25mA电流直接驱动LED
- 可编程LED闪烁功能
- 锁存故障管理
- 400kHz I²C接口
- 小尺寸5mm x 5mm、32引脚TQFN-EP封装
MAX5908 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5904-MAX5909双热插拔控制器为双电源系统提供完备的保护。这些器件所允许的两路热插拔电源范围为+1V至+13.2V,其中一路电源等于或高于+2.7V,能够在带电背板上安全地插入或...
- +1V至+13.2V电源的安全热插拔,要求一路输入≥ 2.7V
- 25mV的低缺省限流门限
- 启动时浪涌电流调节
- 断路器功能
- 可调节断路器/限流门限
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 自动重试或锁定故障管理模式
- 开/关电源次序设定
- 状态输出指示故障/安全情况
- 输出欠压和过压监测和/或保护
MAX15096 2.7V to 18V, 6A Integrated Hot-Swap/Electronic Circuit Breaker
The MAX15096 family of devices are integrated solutions for hot-swap applications requiring the ...
MAX15096A 2.7V to 18V, 6A Integrated Hot-Swap/Electronic Circuit Breaker
The MAX15096 family of devices are integrated solutions for hot-swap applications requiring the ...
MAX15090B 2.7V至18V、12A、热插拔方案,带电流检测输出
MAX15090B/MAX15090C IC为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、6mΩ功率MOSFET以及电子...
- 高度集成减小方案尺寸,适用于刀片服务器及其它空间受限的设计
- 内部集成6mΩ (典型值)功率MOSFET过压保护
- 电源就绪和故障指示输出
- 可编程欠压锁定
- 电流检测,无需外部RSENSE
- 热保护
- 高灵活性,支持用于众多独特设计
- 2.7V至18V工作电压范围
- 可调节短路器电流/限流门限
- 可编程摆率控制
- 可调速断路器响应
- 闭锁或自动重试选项
- 安全特性确保高精度、可靠保护
- 12A (最大)负载电流
- ±10%断路器门限精度
- 启动时采用折返限流抑制浪涌电流
- 支持di/dt控制
- IN至OUT短路检测

MAX5915 双路PCI 2.2热插拔控制器
MAX5915/MAX5915A/MAX5916/MAX5916A为双PCI 2.2热插拔控制器,通过限制启动过程的浪涌电流允许两个PCI卡安全地插入或拔出带电插槽或背板。启动后,这些器件提供...
- 兼容于PCI 2.2
- 为+3.3V、+5V、±12V和+3.3V两个PCI卡辅助电源提供独立的电源控制
- 为±12V和+3.3V辅助输出提供内部MOSFET开关
- 各通道独立的通/断控制
- 独立的+3.3V辅助输出通/断控制
- 为±12V和+3.3V辅助电源提供具有超时和关断保护的过流监测,具有故障指示输出
- 为+5V和+3.3V电源提供具有超时和关断保护的防护墙,具有故障指示输出
- 为+3.3V、+5V、+12V和+3.3V辅助电源提供输出欠压监视,具有故障指示输出
- +3.3V辅助电源自动重启
- 智能选择热关断控制可自动关闭有过流故障的通道
- 28引脚TSSOP封装

MAX5929 低电压、四路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5927/MAX5929 +1V至+13.2V四通道热插拔控制器为多电源系统提供完整的保护。它们保证电路板安全地插入或拔出带电的背板。这些器件支持+1V至+13.2V的多组电源的热插拔,...
- 为+1V至+13.2V间的任意输入电源(VIN_ ≥ 2.7V且仅一路VIN_ > 11.0V)提供安全热插拔
- 可调节断路器/电流限制门限由25mV至100mV
- 可配置为跟踪、顺序或独立工作模式
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 内部电荷泵产生N沟道MOSFET栅极驱动
- 启动时具有受控的浪涌电流
- 自动再试或锁定式故障管理
- 可编程欠压锁定
- 状态输出指示故障/安全状态
MAX5926EVKIT MAX5926评估板
MAX5926评估板(EV kit)设计用于评估MAX5926热插拔控制器。当器件电源(VCC)高于或等于2.25V且VS未高于VCC时,热插拔电源(VS)的范围为1V至13.2V。 对于5A...
- VS电压范围:1V至VCC
- VCC电压范围:2.25V至13.2V
- 无需RSENSE
- 随温度变化跟踪RDS(ON)
- 闭锁模式
- 可调节的摆率
- 短路检测
- 电源就绪输出
MAX5905 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5904-MAX5909双热插拔控制器为双电源系统提供完备的保护。这些器件所允许的两路热插拔电源范围为+1V至+13.2V,其中一路电源等于或高于+2.7V,能够在带电背板上安全地插入或...
- +1V至+13.2V电源的安全热插拔,要求一路输入≥ 2.7V
- 25mV的低缺省限流门限
- 启动时浪涌电流调节
- 断路器功能
- 可调节断路器/限流门限
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 自动重试或锁定故障管理模式
- 开/关电源次序设定
- 状态输出指示故障/安全情况
- 输出欠压和过压监测和/或保护

MAX5956 低电压、双路、热插拔控制器,带有独立的开/关控制
MAX5955和MAX5956是+1V至+13.2V双路热插拔控制器,带有独立的开/关控制,可对双路供电系统进行全面的保护,使电路卡能够在工作背板上进行安全的插拔。只要任意一路输入高于2.7V...

MAX5916 双路PCI 2.2热插拔控制器
MAX5915/MAX5915A/MAX5916/MAX5916A为双PCI 2.2热插拔控制器,通过限制启动过程的浪涌电流允许两个PCI卡安全地插入或拔出带电插槽或背板。启动后,这些器件提供...
- 兼容于PCI 2.2
- 为+3.3V、+5V、±12V和+3.3V两个PCI卡辅助电源提供独立的电源控制
- 为±12V和+3.3V辅助输出提供内部MOSFET开关
- 各通道独立的通/断控制
- 独立的+3.3V辅助输出通/断控制
- 为±12V和+3.3V辅助电源提供具有超时和关断保护的过流监测,具有故障指示输出
- 为+5V和+3.3V电源提供具有超时和关断保护的防护墙,具有故障指示输出
- 为+3.3V、+5V、+12V和+3.3V辅助电源提供输出欠压监视,具有故障指示输出
- +3.3V辅助电源自动重启
- 智能选择热关断控制可自动关闭有过流故障的通道
- 28引脚TSSOP封装

MAX5914A +48V、四路、热插拔控制器,用于LAN供电
MAX5913A/MAX5914A是四路热插拔控制器。MAX5913A/MAX5914A可独立控制四路外部n沟道开关可从单个VCC电源线路切换至热插拔系统负载。这些系列器件允许从带电网络端口安...

MAX5943 FireWire限流器与低压差“或”逻辑开关控制器
MAX5943是一款完全集成的电源管理IC,适于FireWire®应用。本器件控制两个外部n沟道功率MOSFET,从而调节从输入电源到负载的电流并执行低压差电源“或”功能。MAX5943工作于...
- 为7.5V至37V电源提供安全的热插拔
- UL认证的FireWire/IEEE 1394保护电路
- 具有超快速关闭功能的低压差电源“或”功能
- 可编程的主动限流(MAX5943A)
- 可编程的断路器(MAX5943B–MAX5943E)
- ±5%的限流检测精度
- 可编程的限流/断路器超时
- 输出短路情况下快速限流响应(MAX5943A)
- 驱动外部n沟道功率MOSFET
- 过流故障状态输出
- 闭锁或者自动重试的过流故障管理
- 10µA关断电流
- ON/OFF控制允许欠压锁定设置
- 通过ON输入实现快速负载断开控制

MAX5927 低电压、四路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5927/MAX5929 +1V至+13.2V四通道热插拔控制器为多电源系统提供完整的保护。它们保证电路板安全地插入或拔出带电的背板。这些器件支持+1V至+13.2V的多组电源的热插拔,...
- 为+1V至+13.2V间的任意输入电源(VIN_ ≥ 2.7V且仅一路VIN_ > 11.0V)提供安全热插拔
- 可调节断路器/电流限制门限由25mV至100mV
- 可配置为跟踪、顺序或独立工作模式
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 内部电荷泵产生N沟道MOSFET栅极驱动
- 启动时具有受控的浪涌电流
- 自动再试或锁定式故障管理
- 可编程欠压锁定
- 状态输出指示故障/安全状态

MAX5913A +48V、四路、热插拔控制器,用于LAN供电
MAX5913A/MAX5914A是四路热插拔控制器。MAX5913A/MAX5914A可独立控制四路外部n沟道开关可从单个VCC电源线路切换至热插拔系统负载。这些系列器件允许从带电网络端口安...

MAX5970 0V至16V、双通道热插拔控制器,带有10位电流和电压监测器以及4路LED驱动器
MAX5970双通道热插拔控制器为0V至+16V双电源系统提供完备保护。MAX5970包括4路可编程LED输出。两个热插拔通道可配置为独立的热插拔控制器,也可以协同工作,以便任何一个通道发生故...
- 两个独立的热插拔控制器,工作于0V至+16V
- 10位ADC用于监测每个通道的电压和电流
- 环形缓冲器可存储5ms的电流和电压测量值
- 两个独立的内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
- 内部500mA栅极下拉电流实现快速关断
- VariableSpeed/BiLevel™断路器保护
- 独立的精密电压使能输入
- 报警输出指示故障和告警状态
- 独立的电源就绪输出
- 独立的故障指示输出
- 4个漏极开路输出,可吸收25mA电流,直接驱动LED
- 可编程LED闪烁功能
- 自动重试或锁存故障管理
- 400kHz I²C接口
- 小型6mm x 6mm、36引脚TQFN-EP封装

MAX34561 12V/5V热插拔开关
MAX34561是一款完全集成的双通道、自保护、可复位热插拔开关。器件减少了在12V和5V背板上安全地带电插入、拔出板卡时所需的元件数量。为了减小方案尺寸并简化设计,器件在单芯片内集成了两个完...
- 完全集成的+12V和+5V电源热插拔控制器
- DS4560的双通道版本
- 内置功率MOSFET (68mΩ和43mΩ)
- 无需大功率RSENSE电阻
- 可调节限流
- 可调节输出电压摆率
- 可调节上电使能定时
- 输出过压限制
- 内置热保护
- 内置电荷泵
- 用户可选择闭锁或自动重试模式

MAX5978 0至16V、热插拔控制器,带有10位电流和电压监测以及四路LED驱动器
MAX5978热插拔控制器为0至16V供电系统提供完备保护,器件包括4路可编程LED输出。 IC提供两级可编程过流保护断路器:快速比较门限可迅速关闭电路,低速比较门限可实现延时关断。通过三电平...
- 工作在0至16V的热插拔控制器
- 10位ADC用于监测负载电压和电流
- 环形缓存器可存储5ms的电流和电压测量值
- 内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
- 内部500mA栅极下拉电流实现快速关断
- VariableSpeed/Bilevel™断路器保护
- 精密电压使能输入
- 报警输出指示故障和告警状态
- 极性可编程的漏极开路电源就绪输出
- 漏极开路故障指示输出
- 4个漏极开路通用输出,可吸收25mA电流直接驱动LED
- 可编程LED闪烁功能
- 锁存故障管理
- 400kHz I²C接口
- 小尺寸5mm x 5mm、32引脚TQFN-EP封装
MAX5908 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5904-MAX5909双热插拔控制器为双电源系统提供完备的保护。这些器件所允许的两路热插拔电源范围为+1V至+13.2V,其中一路电源等于或高于+2.7V,能够在带电背板上安全地插入或...
- +1V至+13.2V电源的安全热插拔,要求一路输入≥ 2.7V
- 25mV的低缺省限流门限
- 启动时浪涌电流调节
- 断路器功能
- 可调节断路器/限流门限
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 自动重试或锁定故障管理模式
- 开/关电源次序设定
- 状态输出指示故障/安全情况
- 输出欠压和过压监测和/或保护