回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/protection-control

保护和控制

保护和控制
电源保护和控制IC用于监测负载的输入电压,以确保供电电压在规定范围之内。如果检测到超限电压,保护和控制IC则对电压或电流进行调整,或关断电源,以保护负载不受损坏。如果输入电压意外反向,或者输出电压短路至较高电压轨,反向电压保护可防止系统损坏。
电源保护和控制IC提供从负载开关(例如USB电源开关)到完全可配置过流/过压及欠压保护等丰富的功能。专用保护和控制电路可管理冗余电源系统和浪涌电流,支持热插拔应用。
特色产品
MAX16141AEVKIT Evaluation Kit for the MAX16141A
The MAX16141A evaluation kit (EV kit) is a complete, fully assembled, and tested ideal diode con...
MAX20333 Adjustable Current-Limit Switch with Low Power Mode
The MAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K programmable current-limit switches feature internal current ...
MAX16171EVKIT Evaluation Kit for the MAX16171
The MAX16171 EV kit is designed to evaluate the MAX16171, an ideal diode controller that protect...

MAX16171 Ideal Diode Controller with Reverse-Current Protection
The MAX16171 is an ideal diode controller that protects the load against damaging automotive tra...
MAX20084EVSYS MAX20084 评估板
MAX20084评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX20084汽车应用双通道天线电源,带有I2C接口。使用I2C接口可独立配置每通道作为开关或LDO工作,并且...
- 4.5V至28V宽输入电压范围(40V抛负载容限)
- 2通道LDO/开关
- 可使用I2C调节输出电压
- 输出电流监测
- 模拟输出
- I2C ADC
- 故障指示开漏输出
- 高压使能控制输入(EN)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试

MAX16141 3.5V至36V理想二极管控制器,带有电压和电流断路器
MAX16141为理想二极管控制器,提供系统保护,防止各种系统故障,例如反向电流、过电流、输入过压/欠压以及过热条件。3.5V至36V较宽工作电压范围与5μA (典型值)关断电流相结合,使得M...
- 较宽电压范围
- 3.5V至36V工作电压范围
- -36V至+60V保护电压范围
- 省去分立式二极管功耗
- 低功耗关断模式降低电池漏流
- 5μA (典型值)关断电流
- 内部开关在关断模式下隔离UVLO和OVLO电路
- 将故障电源与负载隔离
- 打开时双向电流阻塞
- 打开时双向电压阻塞
- 电流保护
- 工厂可调节过流触发门限
- 工厂可调节反向电流触发门限
- 电阻可调节过压和过流触发门限
- 符合汽车级应用
- 工作电压低至+3.5V,支持冷启动
- -40°C至+125°C工作温度范围
- N沟道MOSFET栅极驱动器,VIN + 8V
- 故障输出
- UVLO、OVLO、过流、反向电流和热关断

MAX16141A 3.5V至36V理想二极管控制器,带有电压和电流断路器
MAX16141为理想二极管控制器,提供系统保护,防止各种系统故障,例如反向电流、过电流、输入过压/欠压以及过热条件。3.5V至36V较宽工作电压范围与5μA (典型值)关断电流相结合,使得M...
- 较宽电压范围
- 3.5V至36V工作电压范围
- -36V至+60V保护电压范围
- 省去分立式二极管功耗
- 低功耗关断模式降低电池漏流
- 5μA (典型值)关断电流
- 内部开关在关断模式下隔离UVLO和OVLO电路
- 将故障电源与负载隔离
- 打开时双向电流阻塞
- 打开时双向电压阻塞
- 电流保护
- 工厂可调节过流触发门限
- 工厂可调节反向电流触发门限
- 电阻可调节过压和过流触发门限
- 符合汽车级应用
- 工作电压低至+3.5V,支持冷启动
- -40°C至+125°C工作温度范围
- N沟道MOSFET栅极驱动器,VIN + 8V
- 故障输出
- UVLO、OVLO、过流、反向电流和热关断

MAX16545B Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface
The MAX16545B/C is a circuit-breaker protection IC with an integrated low-resistance MOSFET and ...

MAX16545C Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface
The MAX16545B/C is a circuit-breaker protection IC with an integrated low-resistance MOSFET and ...
MAX15162 8V to 60V Smart Dual 1.5A Circuit Breaker with Accurate Current Monitoring
The MAX15162/MAX15162A devices are dual-channel circuit-breaker ICs. The devices integrate a dua...
MAX20323 USB Type-C CC-Pin Overvoltage Protector
The MAX20323, MAX20323A, MAX20323B, MAX20323C, MAX20323D, MAX20323E, MAX20323F overvoltage prote...

MAX20084 车载双通道天线电源,带I2C串行接口
MAX20084为双通道天线电源,带有I2C接口用于诊断和控制。双通道270mA天线电源为两个线性调节器,输出电压可通过I2C独立设置。此外,利用内部寄存器设置限流值、负载开路门限及其他参数。...
- 较宽输入电压范围:4.5V至28V (40V抛负载容限)
- 高度集成
- 完备的2通道方案,带线性调节器和诊断功能
- I2C控制,最大程度减少器件数量
- 完备、灵活的控制
- 调节器输出电压
- 调节器限流
- 调节器过流门限
- 独立禁止/使能
- 详尽的诊断功能
- 输出电流
- 对地/电池短路
- 过热报警
- 热关断
- 紧凑、16引脚、4mm x 4mm、侧面防潮TQFN封装
MAX20084EVKIT MAX20084 评估板
MAX20084评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX20084汽车应用双通道天线电源,带有I2C接口。使用I2C接口可独立配置每通道作为开关或LDO工作,并且...
- 4.5V至28V宽输入电压范围(40V抛负载容限)
- 2通道LDO/开关
- 可使用I2C调节输出电压
- 输出电流监测
- 模拟输出
- I2C ADC
- 故障指示开漏输出
- 高压使能控制输入(EN)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
MAX14692 高精度、可调节功率抑制器
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高...
- 高可靠、高功率保护,减少系统故障时间
- 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
- 使用外部pFET,负输入容限达-60V
- 31mΩ(典型值)低RON
- 使用外部pFET进行反向电流保护
- 支持快速启动和掉电恢复
- 热折返限流保护
- 两级限流
- 1.0倍启动电流(MAX14691)
- 1.5倍启动电流(MAX14692)
- 2.0倍启动电流(MAX14693)
- 灵活的设计
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流值,0.6A至6A,整个温度范围内的精度为±15%
- 标准和高压使能输入(EN和/HVEN)
- 有保护的外部pFET栅极驱动
- 节省电路板面积,减少外部BOM数量
- 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
- 集成nFET
MAX14693 高精度、可调节功率抑制器
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高...
- 高可靠、高功率保护,减少系统故障时间
- 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
- 使用外部pFET,负输入容限达-60V
- 31mΩ(典型值)低RON
- 使用外部pFET进行反向电流保护
- 支持快速启动和掉电恢复
- 热折返限流保护
- 两级限流
- 1.0倍启动电流(MAX14691)
- 1.5倍启动电流(MAX14692)
- 2.0倍启动电流(MAX14693)
- 灵活的设计
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流值,0.6A至6A,整个温度范围内的精度为±15%
- 标准和高压使能输入(EN和/HVEN)
- 有保护的外部pFET栅极驱动
- 节省电路板面积,减少外部BOM数量
- 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
- 集成nFET
MAX14691 高精度、可调节功率抑制器
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高...
- 高可靠、高功率保护,减少系统故障时间
- 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
- 使用外部pFET,负输入容限达-60V
- 31mΩ(典型值)低RON
- 使用外部pFET进行反向电流保护
- 支持快速启动和掉电恢复
- 热折返限流保护
- 两级限流
- 1.0倍启动电流(MAX14691)
- 1.5倍启动电流(MAX14692)
- 2.0倍启动电流(MAX14693)
- 灵活的设计
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流值,0.6A至6A,整个温度范围内的精度为±15%
- 标准和高压使能输入(EN和/HVEN)
- 有保护的外部pFET栅极驱动
- 节省电路板面积,减少外部BOM数量
- 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
- 集成nFET
MAX15091A 2.7V至18V、9A、集成热插拔方案,带电流检测输出
MAX15091/MAX15091A IC为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、18mΩ (典型值)功率MOSF...
- 2.7V至18V工作电压范围
- 18mΩ内部功率MOSFET
- 9A(典型值)负载电流
- 模拟电流检测输出
- ±10%断路器门限精度
- SOA工作条件下可编程浪涌电流控制
- 可调节断路器电流/限流门限
- 可编程摆率控制
- 可调速短路器响应
- 热保护
- 过压保护
- 电源就绪和故障指示输出
- 闭锁或自动重试选项
- 可编程欠压锁定
- IN至OUT短路检测
MAX15091 2.7V至18V、9A、集成热插拔方案,带电流检测输出
MAX15091/MAX15091A IC为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、18mΩ (典型值)功率MOSF...
- 2.7V至18V工作电压范围
- 18mΩ内部功率MOSFET
- 9A(典型值)负载电流
- 模拟电流检测输出
- ±10%断路器门限精度
- SOA工作条件下可编程浪涌电流控制
- 可调节断路器电流/限流门限
- 可编程摆率控制
- 可调速短路器响应
- 热保护
- 过压保护
- 电源就绪和故障指示输出
- 闭锁或自动重试选项
- 可编程欠压锁定
- IN至OUT短路检测
MAX16128 MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路
MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路能够在极端输入电压下有效保护电源,极端输入电压包括:过压、反向电压以及瞬态高压脉冲。极端条件下(例如:汽车抛负载或电池反接),器件通过...
- 工作电压低至+3V,支持冷启动
- -36V至+90V较宽的输入电压保护范围
- 反向电压保护器具有最小工作压差
- 故障条件下快速关断,与负载完全隔离
- 固定欠压/过压门限
- 热关断保护
- 低电源电流、低关断电流
- 内部电荷泵增强外部n沟道MOSFET的导通驱动
- /FLAG输出指示故障条件
- 通过汽车标准认证
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 采用3mm × 3mm、8引脚µMAX封装
MAX16141AEVKIT Evaluation Kit for the MAX16141A
The MAX16141A evaluation kit (EV kit) is a complete, fully assembled, and tested ideal diode con...
MAX20333 Adjustable Current-Limit Switch with Low Power Mode
The MAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K programmable current-limit switches feature internal current ...
MAX16171EVKIT Evaluation Kit for the MAX16171
The MAX16171 EV kit is designed to evaluate the MAX16171, an ideal diode controller that protect...

MAX16171 Ideal Diode Controller with Reverse-Current Protection
The MAX16171 is an ideal diode controller that protects the load against damaging automotive tra...
MAX20084EVSYS MAX20084 评估板
MAX20084评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX20084汽车应用双通道天线电源,带有I2C接口。使用I2C接口可独立配置每通道作为开关或LDO工作,并且...
- 4.5V至28V宽输入电压范围(40V抛负载容限)
- 2通道LDO/开关
- 可使用I2C调节输出电压
- 输出电流监测
- 模拟输出
- I2C ADC
- 故障指示开漏输出
- 高压使能控制输入(EN)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试

MAX16141 3.5V至36V理想二极管控制器,带有电压和电流断路器
MAX16141为理想二极管控制器,提供系统保护,防止各种系统故障,例如反向电流、过电流、输入过压/欠压以及过热条件。3.5V至36V较宽工作电压范围与5μA (典型值)关断电流相结合,使得M...
- 较宽电压范围
- 3.5V至36V工作电压范围
- -36V至+60V保护电压范围
- 省去分立式二极管功耗
- 低功耗关断模式降低电池漏流
- 5μA (典型值)关断电流
- 内部开关在关断模式下隔离UVLO和OVLO电路
- 将故障电源与负载隔离
- 打开时双向电流阻塞
- 打开时双向电压阻塞
- 电流保护
- 工厂可调节过流触发门限
- 工厂可调节反向电流触发门限
- 电阻可调节过压和过流触发门限
- 符合汽车级应用
- 工作电压低至+3.5V,支持冷启动
- -40°C至+125°C工作温度范围
- N沟道MOSFET栅极驱动器,VIN + 8V
- 故障输出
- UVLO、OVLO、过流、反向电流和热关断

MAX16141A 3.5V至36V理想二极管控制器,带有电压和电流断路器
MAX16141为理想二极管控制器,提供系统保护,防止各种系统故障,例如反向电流、过电流、输入过压/欠压以及过热条件。3.5V至36V较宽工作电压范围与5μA (典型值)关断电流相结合,使得M...
- 较宽电压范围
- 3.5V至36V工作电压范围
- -36V至+60V保护电压范围
- 省去分立式二极管功耗
- 低功耗关断模式降低电池漏流
- 5μA (典型值)关断电流
- 内部开关在关断模式下隔离UVLO和OVLO电路
- 将故障电源与负载隔离
- 打开时双向电流阻塞
- 打开时双向电压阻塞
- 电流保护
- 工厂可调节过流触发门限
- 工厂可调节反向电流触发门限
- 电阻可调节过压和过流触发门限
- 符合汽车级应用
- 工作电压低至+3.5V,支持冷启动
- -40°C至+125°C工作温度范围
- N沟道MOSFET栅极驱动器,VIN + 8V
- 故障输出
- UVLO、OVLO、过流、反向电流和热关断

MAX16545B Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface
The MAX16545B/C is a circuit-breaker protection IC with an integrated low-resistance MOSFET and ...

MAX16545C Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface
The MAX16545B/C is a circuit-breaker protection IC with an integrated low-resistance MOSFET and ...
MAX15162 8V to 60V Smart Dual 1.5A Circuit Breaker with Accurate Current Monitoring
The MAX15162/MAX15162A devices are dual-channel circuit-breaker ICs. The devices integrate a dua...
MAX20323 USB Type-C CC-Pin Overvoltage Protector
The MAX20323, MAX20323A, MAX20323B, MAX20323C, MAX20323D, MAX20323E, MAX20323F overvoltage prote...

MAX20084 车载双通道天线电源,带I2C串行接口
MAX20084为双通道天线电源,带有I2C接口用于诊断和控制。双通道270mA天线电源为两个线性调节器,输出电压可通过I2C独立设置。此外,利用内部寄存器设置限流值、负载开路门限及其他参数。...
- 较宽输入电压范围:4.5V至28V (40V抛负载容限)
- 高度集成
- 完备的2通道方案,带线性调节器和诊断功能
- I2C控制,最大程度减少器件数量
- 完备、灵活的控制
- 调节器输出电压
- 调节器限流
- 调节器过流门限
- 独立禁止/使能
- 详尽的诊断功能
- 输出电流
- 对地/电池短路
- 过热报警
- 热关断
- 紧凑、16引脚、4mm x 4mm、侧面防潮TQFN封装
MAX20084EVKIT MAX20084 评估板
MAX20084评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX20084汽车应用双通道天线电源,带有I2C接口。使用I2C接口可独立配置每通道作为开关或LDO工作,并且...
- 4.5V至28V宽输入电压范围(40V抛负载容限)
- 2通道LDO/开关
- 可使用I2C调节输出电压
- 输出电流监测
- 模拟输出
- I2C ADC
- 故障指示开漏输出
- 高压使能控制输入(EN)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
MAX14692 高精度、可调节功率抑制器
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高...
- 高可靠、高功率保护,减少系统故障时间
- 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
- 使用外部pFET,负输入容限达-60V
- 31mΩ(典型值)低RON
- 使用外部pFET进行反向电流保护
- 支持快速启动和掉电恢复
- 热折返限流保护
- 两级限流
- 1.0倍启动电流(MAX14691)
- 1.5倍启动电流(MAX14692)
- 2.0倍启动电流(MAX14693)
- 灵活的设计
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流值,0.6A至6A,整个温度范围内的精度为±15%
- 标准和高压使能输入(EN和/HVEN)
- 有保护的外部pFET栅极驱动
- 节省电路板面积,减少外部BOM数量
- 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
- 集成nFET
MAX14693 高精度、可调节功率抑制器
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高...
- 高可靠、高功率保护,减少系统故障时间
- 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
- 使用外部pFET,负输入容限达-60V
- 31mΩ(典型值)低RON
- 使用外部pFET进行反向电流保护
- 支持快速启动和掉电恢复
- 热折返限流保护
- 两级限流
- 1.0倍启动电流(MAX14691)
- 1.5倍启动电流(MAX14692)
- 2.0倍启动电流(MAX14693)
- 灵活的设计
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流值,0.6A至6A,整个温度范围内的精度为±15%
- 标准和高压使能输入(EN和/HVEN)
- 有保护的外部pFET栅极驱动
- 节省电路板面积,减少外部BOM数量
- 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
- 集成nFET
MAX14691 高精度、可调节功率抑制器
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高...
- 高可靠、高功率保护,减少系统故障时间
- 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
- 使用外部pFET,负输入容限达-60V
- 31mΩ(典型值)低RON
- 使用外部pFET进行反向电流保护
- 支持快速启动和掉电恢复
- 热折返限流保护
- 两级限流
- 1.0倍启动电流(MAX14691)
- 1.5倍启动电流(MAX14692)
- 2.0倍启动电流(MAX14693)
- 灵活的设计
- 可调节OVLO和UVLO门限
- 可编程正向限流值,0.6A至6A,整个温度范围内的精度为±15%
- 标准和高压使能输入(EN和/HVEN)
- 有保护的外部pFET栅极驱动
- 节省电路板面积,减少外部BOM数量
- 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
- 集成nFET
MAX15091A 2.7V至18V、9A、集成热插拔方案,带电流检测输出
MAX15091/MAX15091A IC为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、18mΩ (典型值)功率MOSF...
- 2.7V至18V工作电压范围
- 18mΩ内部功率MOSFET
- 9A(典型值)负载电流
- 模拟电流检测输出
- ±10%断路器门限精度
- SOA工作条件下可编程浪涌电流控制
- 可调节断路器电流/限流门限
- 可编程摆率控制
- 可调速短路器响应
- 热保护
- 过压保护
- 电源就绪和故障指示输出
- 闭锁或自动重试选项
- 可编程欠压锁定
- IN至OUT短路检测
MAX15091 2.7V至18V、9A、集成热插拔方案,带电流检测输出
MAX15091/MAX15091A IC为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、18mΩ (典型值)功率MOSF...
- 2.7V至18V工作电压范围
- 18mΩ内部功率MOSFET
- 9A(典型值)负载电流
- 模拟电流检测输出
- ±10%断路器门限精度
- SOA工作条件下可编程浪涌电流控制
- 可调节断路器电流/限流门限
- 可编程摆率控制
- 可调速短路器响应
- 热保护
- 过压保护
- 电源就绪和故障指示输出
- 闭锁或自动重试选项
- 可编程欠压锁定
- IN至OUT短路检测
MAX16128 MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路
MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路能够在极端输入电压下有效保护电源,极端输入电压包括:过压、反向电压以及瞬态高压脉冲。极端条件下(例如:汽车抛负载或电池反接),器件通过...
- 工作电压低至+3V,支持冷启动
- -36V至+90V较宽的输入电压保护范围
- 反向电压保护器具有最小工作压差
- 故障条件下快速关断,与负载完全隔离
- 固定欠压/过压门限
- 热关断保护
- 低电源电流、低关断电流
- 内部电荷泵增强外部n沟道MOSFET的导通驱动
- /FLAG输出指示故障条件
- 通过汽车标准认证
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 采用3mm × 3mm、8引脚µMAX封装
参考设计
MAXREFDES1165: 32-Channel Industrial Digital I/O Module
The MAXREFDES1165 is a complete, 32-channel industrial digital I/O module comprising 16 digital ...
MAXREFDES179# Reference Design Board
The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...
MAXREFDES104#: 健康传感器平台3.0版
HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
The MAXREFDES177# IO-Link®-compliant, universal analog IO reference design uses the MAX22515 IO-...
MAXREFDESGPS_B: How to Add GPS to your Product without Draining your Battery
Ultra-low power GPS reference design using the MAX2769C GNSS receiver and the MAX32632 Cortex M4...
MAXREFDES103#:健康传感器腕带
The MAXREFDES103# is a full wrist-worn wearable reference design for heart-rate, heart-rate vari...
Wireless Backhaul Power Supplies
The design provides all the power supply rails and power sequencing necessary to power Xilinx® Z...
MAXREFDES69#: Isolated RS-485 Communications Micro PLC card
The MAXREFDES69# reference design is a dual-channel isolated RS-485 data-communication circuit f...
MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub
The MAXREFDES176# IO-Link®-compliant, digital input hub reference design uses the MAX22515 IO-Li...
MAXREFDES161#: Frequency Synthesizer Shield
MAXREFDES161# is an Arduino form factor-compatible shield for synthesizing frequencies from 23.5...
MAXREFDES145#: 8-Channel IO-Link Master
The MAXREFDES145# is an IO-Link®-compliant, 8-port IO-Link master reference design that uses TEC...
MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform
In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...
Important Notice for Maxim Integrated Design Information and Resources
Notice of design information and resources for Maxim Integrated products.
MAXREFDES1165: 32-Channel Industrial Digital I/O Module
The MAXREFDES1165 is a complete, 32-channel industrial digital I/O module comprising 16 digital ...
MAXREFDES179# Reference Design Board
The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...
MAXREFDES104#: 健康传感器平台3.0版
HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
The MAXREFDES177# IO-Link®-compliant, universal analog IO reference design uses the MAX22515 IO-...
MAXREFDESGPS_B: How to Add GPS to your Product without Draining your Battery
Ultra-low power GPS reference design using the MAX2769C GNSS receiver and the MAX32632 Cortex M4...
MAXREFDES103#:健康传感器腕带
The MAXREFDES103# is a full wrist-worn wearable reference design for heart-rate, heart-rate vari...
Wireless Backhaul Power Supplies
The design provides all the power supply rails and power sequencing necessary to power Xilinx® Z...
MAXREFDES69#: Isolated RS-485 Communications Micro PLC card
The MAXREFDES69# reference design is a dual-channel isolated RS-485 data-communication circuit f...
MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub
The MAXREFDES176# IO-Link®-compliant, digital input hub reference design uses the MAX22515 IO-Li...
MAXREFDES161#: Frequency Synthesizer Shield
MAXREFDES161# is an Arduino form factor-compatible shield for synthesizing frequencies from 23.5...
MAXREFDES145#: 8-Channel IO-Link Master
The MAXREFDES145# is an IO-Link®-compliant, 8-port IO-Link master reference design that uses TEC...
MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform
In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...
Important Notice for Maxim Integrated Design Information and Resources
Notice of design information and resources for Maxim Integrated products.