回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/power-reference-designs

Maxim的电源参考设计为经过验证的电路,支持多数应用规格。每款设计都经过完整的性能测试,并提供完备的文档资料供用户下载,包括:

  • 详细的设计说明
  • 验证测试结果
  • 原理图
  • 材料清单
  • PCB文件

电源参考设计选型表

只需下载文件并原封使用 — 即大功告成!或者,也可根据您的特殊要求对设计进行细节调整。无论采用哪种方式,都能大大降低开发风险,同时加速设计的上市时间。

标题 Maxim 器件 输入类型 VIN (MIN) (V) VIN (MAX) (V) IOUT (A) 单路/多路 VOUT (V) POUT (W) 隔离/非隔离 拓扑 CAD 下载
MAXREFDES1050
-15V/1.5A Buck-Boost DC-DC Converter Using the Step-Down Controller MAX17504
MAX17504 DC 18 30 1.5 单路 -15 22.5 非隔离 Buck-Boost
MAXREFDES1205
2.5V/10A, Synchronous Step-Down Converter
Using the MAX20098
MAX20098 DC 4.5 16 10 单路 2.5 25 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1234
Miniature 5W DC-DC 反激 Converter
Using the MAX17596
MAX17596 DC 24 160 1 单路 5 5 隔离 反激
MAXREFDES1194
Five-Output, No-Opto 反激 DC-DC Converter
Using the MAX17690
MAX17690 DC 6 60 Io1 = 50mA
Io2 = 50mA
Io3 = 0.3mA
Io4 = 33mA
Io5 = 0.3mA
Multiple Vo1 = 3.3V
Vo2 = 11V
Vo3 = 10V
Vo4 = 11V
Vo5 = 10V
1.084 隔离 No-Opto 反激
MAXREFDES1218
24V, 3A Average Current, 4A Peak Current Active Clamp Forward DC-DC Converter
Using the MAX17599
MAX17599 DC 18 36 4 单路 24 96 隔离 Forward
MAXREFDES1200
Two-Layer Board, 3.3V/2.5A, Synchronous Buck DC-DC Converter
Using the MAX17244
MAX17244 DC 12 32 2.5 单路 3.3 8.25 非隔离 Buck
MAXREFDES1215
Supercapacitor-based Energy Harvester
Using the MAX17220
MAX17220 DC 2.3 2.7 50m 单路 3.3 0.165 非隔离 Boost
MAXREFDES1174
-24V/150mA, Negative Output Power Supply
Using the MAX17501
MAX17501 DC 22 30 0.15 单路 -24 3.6 非隔离 Buck
MAXREFDES1196
24V/4A DC-DC Boost Converter
Using the MAX17499B Step-Up Controller
MAX17499B DC 10 18 4 单路 24 96 非隔离 Boost
MAXREFDES1131
0.72V/12A Supply for Xilinx® Ultrascale+ FPGAs
MAX20730 MAX1615 DC 11.4 12.6 12 单路 0.72 8.64 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1226
Miniature, Low-Profile, 5V/1.5A, Synchronous, No-Opto 反激 DC-DC Converter with 87% Efficiency
Using MAX17690 and MAX17606
MAX17690 MAX17606 DC 17 36 1.5 单路 5 7.5 隔离 反激
MAXREFDES1085
Miniature 24W DC-DC 反激 Converter
Using the MAX17596
MAX17596 DC 17 60 1 单路 24 24 隔离 反激
MAXREFDES1179
PoE供电设备和24V/300mA无光耦反激DC-DC转换器
MAX17690 MAX5969B DC 30 60 0.3 单路 24 7.2 隔离 反激
MAXREFDES1214
便携式、1.5A USB充电器,具有Micro-USB输入和USB A输出。
MAX77816 MAX14595 MAX14632 MAX8891 MAX14636 MAX8808X DC 3 4.2 1.5 单路 5 7.5 非隔离 Buck-Boost
MAXREFDES1126
为Xilinx Ultrascale+FPGAs提供0.72V/20A电源
MAX20743 MAX1615 DC 11.4 12.6 20 单路 0.72 14.4 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1227
小尺寸,24W,12V DC-DC反激转换器
MAX17596 DC 17 60 2 单路 12 24 隔离 反激
MAXREFDES1163
±15V/100mA或±12V/50mA、Iso-Buck DC-DC转换器
MAX17681 DC 17 32 0.1 Multiple ±15 3 隔离 Iso-Buck
MAXREFDES1166
±7V/100mA或±5V/50mA、Iso-Buck DC-DC转换器
MAX17651
MAX17681
DC 17 36 0.1 Multiple ±7 1.4 隔离 Iso-Buck
MAXREFDES1198
超小尺寸、4.5V至36V输入和3.3V、2A、高效、同步、降压型DC-DC转换器
MAX17632 DC 4.5 36 2 单路 3.3 6.6 非隔离 Buck
MAXREFDES1175
PoE供电设备和5V/1.4A无光耦反激DC-DC转换器
MAX17690
MAX5969B
DC 30 60 1.4 单路 5 7 隔离 反激
MAXREFDES1176
PoE供电设备和同步5V/1.4A无光耦反激DC-DC转换器
MAX17690
MAX5969B
MAX17606
DC 30 60 1.4 单路 5 7 隔离 反激
MAXREFDES1178
PoE供电设备和同步12V/600mA无光耦反激DC-DC转换器
MAX17690
MAX5969B
DC 30 60 0.6 单路 12 7.2 隔离 反激
MAXREFDES1141
2.4W、反激、DC-DC转换器
MAX17596 DC 19 29 0.1 单路 24 2.4 隔离 反激
MAXREFDES1098
微小、24V/500mA、无光耦、反激DC-DC转换器,92%效率
Using MAX17690
MAX17690 DC 8 28 0.5 单路 24 12 隔离 反激
MAXREFDES1104
微小尺寸、5V/2、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,90%效率
MAX17690
MAX17606
DC 8 28 2 单路 5 10 隔离 反激
MAXREFDES1107
微小、12V/1A、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,92.8%效率
MAX17690
MAX17606
DC 18 60 1 单路 12 12 隔离 反激
MAXREFDES1172
微小、12V/1A、无光耦、反激DC-DC转换器,90%效率
MAX17690 DC 8 28 1 单路 12 12 隔离 反激
MAXREFDES1132
2W、反激、DC-DC转换器
MAX17596
MAX17606
DC 17 36 0.4 单路 5 2 隔离 反激
MAXREFDES1177
PoE 供电设备和12V/600mAmA无光耦反激DC-DC转换器
MAX5969B
MAX17690
DC 30 60 0.6 单路 12 7.2 隔离 反激Yes
MAXREFDES1167
15V/200mA或12V/100mA、Iso-Buck DC-DC转换器
MAX17681
MAX17651
DC 17 36 0.1 or 0.2 Multiple 12 or 15 1.2 or 3 隔离 Iso-Buck
MAXREFDES1099
微小、24V/500mA、无光耦、反激DC-DC转换器,93%效率
MAX17690 DC 18 60 0.5 单路 24 12 隔离 反激
MAXREFDES1105
微小、5V/2A、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,90.4%效率
MAX17690
MAX17606
DC 18 60 2 单路 5 10 隔离 反激Yes
MAXREFDES1106
微小、12V/1A、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,92%效率
MAX17690
MAX17606
DC 8 28 1 单路 12 12 隔离 反激
MAXREFDES1169
±15V/75mA和±7.5V/75mA、Iso-Buck DC-DC转换器
MAX17681
MAX17651
DC 17 36 0.075 Multiple -16.5 to 16.5 3.375 隔离 Iso-Buck
MAXREFDES1168
7V/200mA或5V/100mA、Iso-Buck DC-DC转换器
MAX17681
MAX17651
DC 17 36 0.2 Multiple 5 or 7.6 0.5 or 1.6 隔离 Iso-Buck
MAXREFDES1173
微小、12V/1A、无光耦、反激DC-DC转换器,91.3%效率
Using MAX17690
MAX17690 DC 18 60 1 单路 12 12 隔离 反激
MAXREFDES1051
24V/2A、有源箝位、正激DC-DC转换器
MAX17599 DC 18 36 2 单路 24.24 48 隔离 Active Clamp ForwardYes
MAXREFDES1032
5A/12V、降压型DC-DC转换器,集成高边开关和外部低边开关,使用MAX17506
MAX17506 DC 24 36 5 单路 12 60 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1047
两层电路板、5V/3A、宽输入范围、同步、降压型DC-DC转换器
MAX17504 DC 18 36 3 单路 5 15 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1186
7.5W、3.3V、离线式、反激转换器
MAX17595, MAX17606 AC 176 284 2.27 单路 3.3 7.5 隔离 反激Yes
MAXREFDES1187
7.5W、5V、离线式、反激转换器
MAX17595, MAX17606 AC 176 284 1.5 单路 5 7.5 隔离 反激
MAXREFDES1188
7.5W、12V、离线式、反激转换器
MAX17595 AC 176 284 0.625 单路 12 7.5 隔离 反激
MAXREFDES1189
7.5W、24V、离线式、反激转换器
MAX17595 AC 176 284 0.313 单路 24 7.5 隔离 反激
MAXREFDES1190
15W、3.3V、离线式、反激转换器
MAX17595, MAX17606 AC 176 284 4.5 单路 3.3 15 隔离 反激
MAXREFDES1191
15W、5V、离线式、反激转换器
MAX17595, MAX17606 AC 176 284 3.0 单路 5 15 隔离 反激
MAXREFDES1192
15W、12V、离线式、反激转换器
MAX17595 AC 176 284 1.250 单路 12 15 隔离 反激
MAXREFDES1193
15W、24V、离线式、反激转换器,使用MAX17595
MAX17595 AC 176 284 0.625 单路 24 15 隔离 反激
MAXREFDES1182
3.5W 3.3V离线式反激转换器
隔离 AC 176 284 1.06 单路 3.3 3.5 隔离 反激
MAXREFDES1183
3.5W 5V离线式反激转换器
MAX17595 AC 176 284 0.7 单路 5 3.5 隔离 反激
MAXREFDES1185
3.5W 24V离线式反激转换器
MAX17595 AC 176 284 0.145 单路 24 3.5 隔离 反激
MAXREFDES1184
3.5W 12V离线式反激转换器
MAX17595 AC 176 284 0.291 单路 12 3.5 隔离 反激
MAXREFDES1133
7.5W、反激、DC-DC转换器
MAX17596 DC 17 36 1.5 单路 5 7.5 隔离 反激
MAXREFDES1122
24W、反激、DC-DC转换器
MAX17596 DC 17 36 1 单路 24 24 隔离 反激Yes
MAXREFDES1142
超小尺寸、两层、4A/1.8V、降压型DC-DC转换器,带集成开关
MAX15051 DC 3 3.6 4 单路 1.8 7.2 非隔离 Synchronouse BuckYes
MAXREFDES1045
两层电路板、5V/3A、宽输入范围、同步、降压型DC-DC转换器
MAX17574 DC 12 48 3 单路 5 15 非隔离 Synchronouse Buck
MAXREFDES1170
24V/100mA、Iso-Buck DC-DC转换器
MAX17681 DC 17 36 0.1 单路 25.2 2.4 隔离 Synchronouse Buck
MAXREFDES1012
微小尺寸、5.3V/2、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.4%效率
MAX17606, MAX17690 DC 8 20 2 单路 5.3 10.6 隔离 反激
MAXREFDES1004
Boost、单路输出、-73V至-35V输入电压、5V/100mA输出电压、DC-DC转换器
MAX668, MAX669 DC -73 -35 0.1 单路 5.1 0.5 隔离 反激
MAXREFDES1046
两层电路板、3.3V/3A、宽输入范围、同步、降压型DC-DC转换器,使用MAX17574
MAX17574 DC 12 48 3 单路 3.3 9.9 非隔离 Synchronouse Buck
MAXREFDES1148
5V/2.5A、同步、无光耦、隔离PoE DC-DC转换器
MAX17690, MAX17606, MAX5969A DC 37 57 2.5 单路 5 12.8 隔离 反激Yes
MAXREFDES1149
12V/1A、同步、无光耦、隔离PoE DC-DC转换器
MAX17690, MAX17606, MAX5969A DC 36 57 1 单路 12 12 隔离 反激
MAXREFDES1123
高电压、小尺寸、Boost电源
MAX1523 DC 4.5 5.5 0.0055 单路 80 0.44 非隔离 Boost
MAXREFDES1093
微小、5V/1A、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,92%效率
MAX17690, MAX17606 DC 18 60 1 单路 5 5 隔离 反激
MAXREFDES1092
微小、5V/1A、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.5%效率
MAX17690, MAX17606 DC 8 28 1 单路 5 5 隔离 反激
MAXREFDES1053
微小、12V/2.5A、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,89.6%效率
MAX17690, MAX17606 DC 42 56 2.5 单路 12 30 隔离 反激
MAXREFDES1103
微小、24V/250mA、无光耦、反激DC-DC转换器,91.7%效率
MAX17690 DC 18 60 0.25 单路 24 6 隔离 反激
MAXREFDES1102
小尺寸、24V/250mA、无光耦、反激DC-DC转换器,92%效率
MAX17690 DC 8 28 0.25 单路 24 6 隔离 反激
MAXREFDES1101
小尺寸、12V/500mA、无光耦、反激DC-DC转换器,90%效率y
Using MAX17690
MAX17690 DC 18 60 0.50 单路 12 6 隔离 反激
MAXREFDES1100
小尺寸、12V/500mA、无光耦、反激DC-DC转换器,90%效率
MAX17690 DC 8 28 0.5 单路 12 6 隔离 反激
MAXREFDES1095
小尺寸、12V/500mA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,92.8%效率
MAX17690, MAX17606 DC 18 60 0.5 单路 12 6 隔离 反激
MAXREFDES1094
小尺寸、12V/500mA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.9%效率
MAX17690, MAX17606 DC 8 28 0.5 单路 12 6 隔离 反激
MAXREFDES1091
小尺寸、12V/250mA、无光耦、反激DC-DC转换器,91%效率
MAX17690 DC 18 60 0.25 单路 12 3 隔离 反激
MAXREFDES1090
小尺寸、12V/250mA、无光耦、反激DC-DC转换器,91.3%效率
Using the MAX17690
MAX17690 DC 8 28 0.25 单路 12 3 隔离 反激
MAXREFDES1089
小尺寸、12V/250mA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.7%效率
MAX17690, MAX17606 DC 18 60 0.25 单路 12 3 隔离 反激
MAXREFDES1088
小尺寸、12V/250mA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.9%效率
MAX17690, MAX17606 DC 8 28 0.25 单路 12 3 隔离 反激
MAXREFDES1087
小尺寸、5V/500mA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.4%效率
MAX17690, MAX17606 DC 18 60 0.5 单路 5 2.5 隔离 反激
MAXREFDES1086
小尺寸、5V/500mA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.4%效率
MAX17690, MAX17606 DC 8 28 0.5 单路 5 2.5 隔离 反激
MAXREFDES1054
非隔离、单路输出、同步Buck、降压型DC-DC转换器
MAX17506 DC 10 55 5 单路 4 20 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1048
两层电路板、3.3V/3A、宽输入范围、同步、降压型DC-DC转换器
MAX17504 DC 18 36 3 单路 3.3 9.9 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1040
59.4W、无光耦、反激DC-DC转换器
MAX17690 DC 18 60 1.1 单路 54 59.4 隔离 反激
MAXREFDES1039
64W和48W、双路输出、DC-DC Buck转换器
MAX17559 DC 36 51 2 to 4 Multiple 16 to 24 48 to 64 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1037
72W离线式反激转换器
MAX17595 AC 103 128 3 单路 24 72 隔离 反激
MAXREFDES1036
20.25W离线式反激转换器
MAX17595 AC 195 265 4.5 单路 4.5 20.25 隔离 反激
MAXREFDES1034
TV应用高效电源
MAX17506 DC 11.5 28 5 单路 5 25 非隔离 Synchronous BuckYes
MAXREFDES1033
3A/3.3V和3A/5V、单相、双路输出、同步、降压型DC-DC转换器
MAX17509 DC 11.5 13 3 Multiple 3.3 to 5 9.9 to 15 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1009
IEEE 802.3af/at兼容、PD接口,带有3个超小尺寸、高效、同步DC-DC Buck转换器
MAX5969B, MAX17502 DC 37 57 0.3 to 1 Multiple 5 to 12 13 to 26 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1022
5V/2A、同步、无光耦、隔离、反激DC-DC转换器
MAX17690
MAX17606
DC 10 50 2 单路 5 10 隔离 反激
MAXREFDES1021
4A、1.8V、降压型DC-DC转换器,带集成开关
MAX15050 DC 2.9 5.5 4 单路 1.8 7.2 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1020
高效、电流模式、同步、DC-DC转换,带0.68V/4A输出
MAX15118 DC 2.7 4.5 4 单路 0.68 2.7 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1019
多路输出、DC-DC转换器,使用Buck稳压器
Using MAX17541G and MAX17504
MAX17541G
MAX17504
DC 24 24 0.05 to 2 Multiple -20 to 20 40 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1018
升压、单路输出、DC-DC转换器,1V至3.3V输入、13.5V/6mA输出
MAX1606 DC 1 3.3 0.006 单路 13.5 0.081 非隔离 BoostYes
MAXREFDES1017
可选单路输出SEPIC转换器
MAX16990 DC 18 32 0.9 单路 5 or 24 21.6 非隔离 Sepic
MAXREFDES1016
6.6W、双脉冲Buck转换器
MAX17509 DC 4.5 16 6 单路 1.1 6.6 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1014
48V/80mA、无光耦、隔离、反激DC-DC转换器
MAX17690 DC 28 32 0.08 单路 49 3.92 隔离 反激
MAXREFDES1013
12W离线式反激转换器
MAX17595 AC 200 240 0.5 单路 24 12 隔离 反激
MAXREFDES1010
24V/300mA、无光耦、隔离、反激DC-DC转换器
MAX17690 DC 19 40 0.3 单路 24 7.2 隔离 反激
MAXREFDES1006
高效、电流模式、同步、DC-DC转换,0.68V/4A输出
MAX15112 DC 2.7 4.5 4 单路 0.68 2.7 非隔离 Synchronous Buck
MAXREFDES1003
150mA、4通道、LED驱动器,SEPIC配置
MAX16813 DC 8 32 0.6 单路 19 to 24 14 非隔离 Sepic
MAXREFDES1002
6W、同步、无光耦、反激DC-DC转换器
MAX17690
MAX17606
DC 18 36 0.5 单路 12 6 隔离 反激

查看更多参考设计 ›