回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/power-reference-designs-ecad

Maxim的电源参考设计为经过验证的电路,支持多数应用规格。每款设计都经过完整的性能测试,并提供完备的文档资料供用户下载,包括: 详细的设计说明、验证测试结果、原理图、材料清单及PCB原图。

但是,等等,不仅如此!现在,新参考设计均提供全部7种主流CAD格式,帮助您进一步缩短电路设计时间。7种格式包括:

  • Altium
  • Cadence Allegro Design Entry
  • DesignSpark
  • DesignSpark
  • EAGLE
  • KiCaD
  • Mentor DxDesigner
  • OrCAD

将设计直接下载到您喜欢的CAD设计环境中,然后继续进行更有价值的设计工作。我们的部分参考设计甚至提供仿真模型,再加上免费版本的EE-Sim® OASIS 仿真工具,可对您的电路进行仿真。

无论您是原封不动地使用文件,还是先根据具体需求对设计进行微调,都会大大降低开发风险,同时加速设计的上市时间。

另请参考:
带有ECAD文件的参考设计意味着更快的电路设计

电源参考设计选型表

标题 Maxim器件 输入类型 VIN (MIN) (V) VIN (MAX) (V) IOUT (A) 单路/多路输出 VOUT (V) POUT (W) 隔离/非隔离 拓扑 CAD 下载
MAXREFDES1177
PoE 受电设备和12V/600mA、无光耦、反激DC-DC转换器
使用MAX17690和MAX5969B
MAX5969B
MAX17690
DC 30 60 0.6 单路 12 7.2 隔离 反激下载
MAXREFDES1105
微小、5V/2A、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,90.4%效率
使用MAX17690和MAX17606
MAX17690
MAX17606
DC 18 60 2 单路 5 10 隔离 反激下载
MAXREFDES1051
24V/2A、有源箝位、正激DC-DC转换器
使用MAX17599
MAX17599 DC 18 36 2 单路 24.24 48 隔离 有源箝位、正激下载
MAXREFDES1186
7.5W、3.3V、离线式、反激转换器,
使用MAX17595
MAX17595, MAX17606 AC 176 284 2.27 单路 3.3 7.5 隔离 反激下载
MAXREFDES1122
24W、反激DC-DC转换器,
使用MAX17596
MAX17596 DC 17 36 1 单路 24 24 隔离 反激下载
MAXREFDES1142
超小尺寸、两层、4A/1.8V降压型DC-DC转换器,带集成开关
使用MAX15051
MAX15051 DC 3 3.6 4 单路 1.8 7.2 非隔离 同步Buck下载
MAXREFDES1148
5V/2.5A、同步、无光耦、隔离PoE DC-DC转换器,
使用MAX17690、MAX17606、MAX5969A
MAX17690, MAX17606, MAX5969A DC 37 57 2.5 单路 5 12.8 隔离 反激下载
MAXREFDES1034
TV应用高效电源,
使用MAX17506
MAX17506 DC 11.5 28 5 单路 5 25 非隔离 同步Buck下载
MAXREFDES1018
升压、单路输出、DC-DC转换器,1V至3.3V输入、13.5V/6mA输出
使用MAX1606
MAX1606 DC 1 3.3 0.006 单路 13.5 0.081 非隔离 Boost下载

查看更多参考设计 ›