回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/power-modules/himalaya-uslic-power-modules
喜马拉雅uSLIC™电源模块提供可用的最小封装,支持4.0V至60V宽输入电压范围。喜马拉雅uSLIC电源模块充分利用先进的封装技术,将电源方案尺寸减小2.25倍,形成微型尺寸系统级IC (uSLIC)器件。这是通过集成同步、宽输入范围喜马拉雅buck调节器实现的,器件包括内置FET、补偿和其他功能,且带有电感。这些元件的组合使超小尺寸电源模块能够用于空间严格受限的系统之中且满足机械JESD22-B103/B104/B11和CISPR 22 EMI标准。此外,符合CISPR 22电磁干扰(EMI)标准有助于提高最终产品EMI认证的首次成功率。