低功耗PMIC提供可穿戴设备、耳戴式设备、传感器和IoT设备等空间受限应用所需的最优电源管理。低工作电流、高效电源转换和紧凑的结构对于主要靠小电池工作的设备至关重要。
基于单电感多输出(SIMO)架构的PMIC采用单电感作为储能元件,支持多路独立的直流输出。使用较少的电感可将电源尺寸减小高达50%。此外,低静态电流有助于延长空间受限应用的电池寿命。
可穿戴PMIC提供采用单电感技术、拥有最大效率的调节器。多个超低静态电流调节器拥有最优效率,最大程度降低总功耗、延长电池寿命。通过将高效调节与电池充电、智能电源控制及电源优化外设相集成,可穿戴PMICS提供多种选项来创建空间优化方案,适用于连续工作的电池供电设备,例如健身监测器、可穿戴设备、智能手表、IoT及可穿戴临床设备。