回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
Parametric specs for Multifunction PMICs
VIN (V) (min) | 4 |
VIN (V) (max) | 14 |
# Step-Down Outputs | 3 |
# Step-Up Outputs | 1 |
VOUT (V) (min) | 1 |
VOUT (V) (max) | 27 |
Package/Pins | TQFN/48 |
Budgetary Price (See Notes) | 0 |
缩小
简化框图
Technical Docs
数据资料 | 尺寸最小、6通道、2节Li+电池供电的PMIC,用于数字SLR摄像机 | Nov 04, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
参量
Parametric specs for Multifunction PMICs
VIN (V) (min) | 4 |
VIN (V) (max) | 14 |
# Step-Down Outputs | 3 |
# Step-Up Outputs | 1 |
VOUT (V) (min) | 1 |
VOUT (V) (max) | 27 |
Package/Pins | TQFN/48 |
Budgetary Price (See Notes) | 0 |
主要特征
- 4V至14V输入电压范围
- 内置MOSFET H桥转换器,效率高达94%
- H桥转换器输出纹波具有较低波动
- 专有的H桥技术,消除了模式转换期间的电压毛刺
- 通道1至通道5具有内部补偿
- 快速电源瞬态响应和负载瞬态响应
- 所有转换器具有真关断
- 所有输出具有内部软启动和短路保护功能
- 独立开/关控制
- 故障屏蔽
- ±2%固定LED电流,用于驱动6个白光LED
- 2%开关频率精度
- 3µA关断电流
- 小尺寸、48引脚、6mm x 6mm TQFN封装
应用/用途
- 2节Li+电池DVC
- 数字SLR摄像机
描述
MAX8682电源管理IC (PMIC)为数码单反(DSLR)相机提供紧凑、完备的电源解决方案。内置开关的6路DC-DC转换器以高达94%的效率产生DSLR相机系统所需的主要电源电压。2个H桥和3个降压型DC-DC转换器具有内部补偿,轻载状态下,开关仅在必要时工作,有效提高工作效率。H桥通道采用Maxim专有的H桥技术,支持所有工作模式之间的无缝切换,消除了H桥转换器竞争产品中常常出现的电压毛刺。
所有6路转换器都具有真关断(True Shutdown™)短路保护以及过载保护。为防止硬件短路时电流失控,如果输出电压在启动后的任何时候降至1.25V以下,通道1和通道2将立即闭锁。白光LED升压转换器提供恒流和调光控制。如果在白光LED转换器的输出电容检测到短路条件,则仅关闭相应的转换器。如果在其它任意输出检测到至少66ms的短路或过载条件,将关闭PMIC的所有转换器。
所有6路转换器都具有真关断(True Shutdown™)短路保护以及过载保护。为防止硬件短路时电流失控,如果输出电压在启动后的任何时候降至1.25V以下,通道1和通道2将立即闭锁。白光LED升压转换器提供恒流和调光控制。如果在白光LED转换器的输出电容检测到短路条件,则仅关闭相应的转换器。如果在其它任意输出检测到至少66ms的短路或过载条件,将关闭PMIC的所有转换器。
Technical Docs
数据资料 | 尺寸最小、6通道、2节Li+电池供电的PMIC,用于数字SLR摄像机 | Nov 04, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。