回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/power-management-ics/high-performance-pmics
博客
Calterah Semiconductor Delivers High-Performance, Power-Efficient mmWave Radar Tech
January 16, 2020
See how Maxim PMICs meet voltage range, ripple, and automotive functional safety requirements for mmWave radar reference design. Read blog.
Learn How You Can Design a Power Supply in 5 Minutes
December 12, 2019
Learn how you can design a power supply in five minutes or less. Oliver Jakobi previews his video in this short blog post. Read and learn!
Why New ICs Are Needed to Bring Intelligence to the Edge
December 10, 2019
Read this blog post to learn why signal-chain and power management companion ICs are essential for processors in always-on edge devices. Find out more about ICs for edge devices today.
设计方案
特色产品
MAX8982P 用于ICERA E400平台的电源管理IC
MAX8982A/MAX8982P/MAX8982X为完备的电源管理IC,用于ICERA平台(E400)的新一代LTE/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE数据卡。MAX8982A工作于4....
- 4路高效降压型转换器
- 0.9V @ 1.2A (MAX8982P为1.3A),用于处理器核供电,带有DVS功能(0.6V至1.2V,步长25mV)和摆率控制
- 1.8V @ 600mA,用于系统I/O供电
- 3.2V @ 600mA,所有LDO的输入(2.9V至3.65V,步长50mV) (仅MAX8982A/MAX8982P)
- 3.4V @ 1.8A,用于GSM/WCDMA的PA供电(3.0V至3.75V,步长50mV) (仅MAX8982A/MAX8982P)
- 9个LDO线性稳压器
- 2.7V @ 300mA LDO1输出,用于RF收发器
- 1.8V @ 150mA LDO2输出,用于RF收发器
- 2.8V @ 150mA LDO3输出,用于模拟BB
- 0.9V @ 50mA LDO4输出,用于BB PLL,带有独立输入,效率更高
- 3.0V @ 150mA LDO5输出,用于SD卡
- 2.7V @ 150mA LDO6输出,用于TCXO
- 1.8V或3.0V @ 150mA LDO7输出,用于SIM
- 3.0V @ 150mA LDO8输出,用于USB,具有独立输入(仅MAX8982A/MAX8982P)
- 0.9V @ 50mA LDO9输出,用于BB,具有独立输入,效率更高
- BUCK1提供32个可编程电压选项和外部输入(默认0.9V),用于DVS
- BUCK3提供16个可编程电压选项(仅MAX8982A/MAX8982P)
- BUCK4提供16个可编程电压选项(仅MAX8982A/MAX8982P)
- 所有LDO提供可编程电压选项(只有MAX8982A/MAX8982P包含LDO8)
- BUCK2、BUCK3 (仅MAX8982A/MAX8982P)、LDO3和内部32kHz时钟在初始上电时默认开启
- 上电后,所有buck转换器和LDO由I²C或电源请求控制(PWR_REQ)使能。
- 3路电流调节器提供高达24mA的调光电流,具有8个电流选项,内嵌闪烁定时器。
MAX16927 汽车应用TFT-LCD电源,集成boost、buck、cuk转换器以及VCOM缓冲器、栅极驱动器和SPI接口
MAX16927为高度集成的TFT-LCD电源转换器,用于汽车应用。器件集成了一路buck转换器、一路boost转换器、一路cuk转换器、两个栅极电压控制器和两个VCOM缓冲器,其中一个支持负...
- 4.5V至16V (IN3)或3V至5.5V (INA)工作电压范围
- 16V输入、2A buck转换器用作TFT偏置电源和/或为其它外围电路提供3.3V供电
- 灵活配置,可提供一路大功率正压输出(18V/200mA)或者是一路正压输出(18V/100mA)和一路负压输出(-12V/100mA)
- 一路正压栅极电压转换器
- 一路负压栅极电压控制器
- DAC控制的VCOM缓冲器,具有±1V偏压
- 高频工作
- 2.1MHz (buck转换器)
- 1.2MHz (boost和cuk转换器)
- 转换器可异相工作,以降低EMI,
- 外部控制扩频开关工作,用于boost和cuk转换器
- 单机模式和SPI控制模式下提供灵活的时序控制
- 真关断boost转换器
- 低电流关断模式(< 10μA)
- SPI控制接口
- 内部软启动
- 高温关断
- -40°C至+105°C工作温度范围
- 通过AEC-Q100认证

MAX8858 尺寸最小、内置MOSFET、6通道DSC PMIC,5mm x 5mm TQFN封装
MAX8858 PMIC为数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)提供完备的电源方案。MAX8858与针对两节AA电池或双电池设计的现有方案相比,改善了性能并减少了元件数量和电路板空间。片上功...
- 效率达95%的同步整流DC-DC转换器
- 效率高达90%的boost-buck拓扑
- 效率高达85%的高压DC-DC转换器
- 带有有源放电的无变压器反相转换器,为CCD提供偏置
- 可预置主转换器、SDZ转换器和SD转换器的上电顺序
- 反相器直接由两节AA电池供电
- 所有通道均带有内部补偿
- 所有升压转换器均具有True Shutdown™功能
- 过载保护
- 启动时具有短路保护
- 软启动实现可控的浪涌电流
- 100%占空比的降压转换器
- 2MHz ±5%的开关频率
- 关断电源电流为0.1µA
- 全部通道均内置功率MOSFET

MAX1566 六路、高效数码相机电源
MAX1566/MAX1567为数码相机提供了完整的电源解决方案。与传统的用于2节AA电池、1节锂离子电池(Li+)或双电池设计的多路控制器相比,它们在性能、元件数量及尺寸方面均有所改进。片上...
- 95%的高效率升压DC-DC转换器
- 最低输入电压0.7V
- 主DC-DC转换器可配置为升压或降压模式
- Boost-buck相结合可以实现90%的高效率升压补偿
- 为DSP内核提供95%的高效率降压
- 为四个、六个或更多LED提供可调节的LED电流
- 断开LED过载保护
- 不需要变压器的反相控制器(MAX1567)
- 三个额外PWM控制器(MAX1567中有两个)
- 最高可达1MHz的工作频率
- 1µA关断模式
- 软启动与过载保护
- 紧凑的40引脚6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX77826 电源管理IC
MAX77826为亚功率管理IC,适用于最新的3G/4G智能手机和平板电脑。MAX77826包含高效BUCK调节器、BUCK BOOST调节器和15个LDO,为外设供电。MAX77826也提供...
- 紧凑的总方案尺寸,支持智能手机和平板电脑上更多外设
- 3A、高效、BUCK调节器
- 通过HS I²C进行DVS (动态电压调节)
- ±1% (典型值)输出电压直流精度
- 低功耗模式
- 2A升/降压调节器
- 15个电源稳压器,带远端电容
- 3个NMOS LDO (VOUT范围:0.6V至2.1875V,步长为12.5mV)
- 1 x 150mA
- 1 x 450mA
- 1 x 600mA
- 6个PMOSLV LDO (VOUT范围:0.8V至3.975V,步长为25mV)
- 3 x 150mA
- 3 x 300mA
- 6个PMOSLS LDO (VOUT范围:0.8V至3.975V,步长为25mV)
- 3 x 150mA
- 3 x 300mA
- ±1.5%典型输出电压直流精度
- 70dB PSRR @ 1kHz
- 低功耗模式下所有LDO的耗流为2µA (典型值)
- 3A、高效、BUCK调节器
- 简单的上电/断电排序管理、输出电压设定以及故障检测
- 高速(高达3.4MHz) I²C串行接口

MAX1567 六路、高效数码相机电源
MAX1566/MAX1567为数码相机提供了完整的电源解决方案。与传统的用于2节AA电池、1节锂离子电池(Li+)或双电池设计的多路控制器相比,它们在性能、元件数量及尺寸方面均有所改进。片上...
- 95%的高效率升压DC-DC转换器
- 最低输入电压0.7V
- 主DC-DC转换器可配置为升压或降压模式
- Boost-buck相结合可以实现90%的高效率升压补偿
- 为DSP内核提供95%的高效率降压
- 为四个、六个或更多LED提供可调节的LED电流
- 断开LED过载保护
- 不需要变压器的反相控制器(MAX1567)
- 三个额外PWM控制器(MAX1567中有两个)
- 最高可达1MHz的工作频率
- 1µA关断模式
- 软启动与过载保护
- 紧凑的40引脚6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX8939 手机系统电源管理方案
MAX8939/MAX8939A/MAX8939B电源管理IC包含了必要的电源和功能,用于支持Intel移动通信(IMC) 61XX 3G平台的手机设计。MAX8939设计为该平台的所有外围电...
- 升压转换器
- 保证输出700mA电流
- 可通过I²C编程的3.5V至5.0V、16级输出
- 效率大于90%
- 片上FET和同步整流
- 2MHz固定PWM开关频率
- 2.2µH至10µH小尺寸电感
- WLED boost转换器
- 28V最大升压输出电压
- 60mA输出电流
- 集成NMOS功率开关
- 效率大于90%
- 2MHz固定开关频率
- 4.7µH至10µH小尺寸电感
- 两路25mA 可独立编程的电流调节器
- I²C可编程输出电流(50µA至25.25mA),具有128级伪对数调光
- 可独立编程斜坡(向上/向下)定时器
- 低压差(最大150mV)
- 单节Li+电池线性充电器
- 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或检流电阻
- 可编程快充电流(MAX8939:最大值为1.5ARMS;MAX8939A/MAX8939B:最大值为850mARMS)
- 可编程浮充电流门限
- 专有的管芯温度控制
- 4.1V至10V输入电压范围(MAX8939/MAX8939B)
- 4.1V至6.25V输入电压范围(MAX8939A),具有高达28V的输入过压保护
- 低压差(500mA时为300mV)
- 输入电源检测指示输出
- IN端带有输入过压保护的4.75V输出(SAFE_OUT)
- 充电电流监测输出
- LED指示
- 硬件输入使能
- 充电过程中具有5s看门狗
- 四路低噪声LDO
- 1路400mA、2路200mA和1路100mA输出电流
- 65dB (典型值)高PSRR
- 低噪声(45µVRMS,典型值)
- 1.7V至3.2V可编程输出电压
- 低静态电流(25µA,典型值)
- 具有硬件使能输入的400mA LDO
- 振荡驱动器
- 保证200mA输出电流
- 1.3V至VINVIB可编程输出电压
- 23.8kHz重复频率
- 70级PWM速率控制
- 有效停止制动
- 61XX基带控制接口
- 通过I²C控制MAX8939/MAX8939A/MAX8939B
- /RESET_IN复位输入
- 充电器检测PWR_ON_CMP输出
- /IRQ中断输出
- 2.9V至5.5V供电范围
- 热关断

MAX8521 尺寸最小的TEC电源驱动器,用于光模块
MAX8520/MAX8521设计用于驱动空间受限的光纤模块中的热电制冷器(TEC)。这两款器件提供±1.5A输出电流,并控制TEC电流,以消除有害的电流浪涌。片内FET减少了外部元件的数目,...
- 0.31in²的电路面积
- 低截面设计
- 片内功率MOSFET
- 高效率的开关模式
- 低噪声的纹波抵消技术
- 直接电流控制防止TEC电流浪涌
- 5%精度可调的加热/冷却电流限制
- 2%精度的TEC电压限制
- 低输出电流时,无死区或振荡
- ITEC监测TEC电流
- 1%精度的电压基准
- 高达1MHz的开关频率
- 同步工作(MAX8521)
MAX77752 多通道集成式电源管理IC
MAX77752为高度集成的电源管理方案,包括三个降压型转换器、一个低压差线性稳压器、两路支持外部稳压器的输出、两个专用负载开关控制器,以及一个可通过OTP配置作为第三个负载开关控制器的浪涌限...
- 高度集成
- 三个buck调节器
- 集成高精度掉电比较器
- 一个低压差线性稳压器
- 低输入电压
- 两个专用负载开关控制器
- 两个浪涌限流器,可通过OTP配置为第三个负载开关控制器
- 两路支持外部稳压器的输出
- 支持备用电源控制的电压监测器
- 三个buck调节器
- 高度灵活性和可配置
- I2C兼容接口
- 提供工厂OTP选项
- 灵活的电源排序器
- 可配置休眠状态控制
- 小尺寸
- 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm、0.4mm焊球间距、TQFN封装
- 70mm2总方案尺寸
MAX14676 Wearable Charge Management Solution
The MAX14676/MAX14676A are battery-charge-management solutions ideal for low-power wearable appl...
可打印的数据手册
可打印的数据手册
MAX8904 带有I²C接口的高效电源管理IC,用于2节Li+电池供电设备
MAX8904电源管理IC为2节Li+手持/锂聚合物应用(诸如销售终端机、数字SLR摄像机、数字摄像机以及超便携移动PC)提供完备的电源解决方案。 MAX8904包含5个内置MOSFET的降压...
- 3.4V至13.2V输入电压范围
- 1MHz、效率高达90%、同步DC-DC降压转换器
- 1V2、1V8和ADJ电源转换器与3V3和5V0异相工作
- 工作在667kHz升压转换器提供高达32V输出电压,可驱动多达8个WLED
- 所有电源转换器采用内部补偿
- 快速电源瞬态响应和负载瞬态响应
- 所有电源转换器输出具有内部软启动和短路保护功能
- 输入过压和反接保护
- 基于250ms定时器的故障保护用于过载、短路故障
- I²C串口用于开/关控制、输出电压设定、WLED电流设定、GPIO设置、故障监测
- 在整个工作电压和温度范围内,待机电流< 15µA
- 紧凑的56引脚、7mm x 7mm TQFN封装
MAX8939A 手机系统电源管理方案
MAX8939/MAX8939A/MAX8939B电源管理IC包含了必要的电源和功能,用于支持Intel移动通信(IMC) 61XX 3G平台的手机设计。MAX8939设计为该平台的所有外围电...
- 升压转换器
- 保证输出700mA电流
- 可通过I²C编程的3.5V至5.0V、16级输出
- 效率大于90%
- 片上FET和同步整流
- 2MHz固定PWM开关频率
- 2.2µH至10µH小尺寸电感
- WLED boost转换器
- 28V最大升压输出电压
- 60mA输出电流
- 集成NMOS功率开关
- 效率大于90%
- 2MHz固定开关频率
- 4.7µH至10µH小尺寸电感
- 两路25mA 可独立编程的电流调节器
- I²C可编程输出电流(50µA至25.25mA),具有128级伪对数调光
- 可独立编程斜坡(向上/向下)定时器
- 低压差(最大150mV)
- 单节Li+电池线性充电器
- 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或检流电阻
- 可编程快充电流(MAX8939:最大值为1.5ARMS;MAX8939A/MAX8939B:最大值为850mARMS)
- 可编程浮充电流门限
- 专有的管芯温度控制
- 4.1V至10V输入电压范围(MAX8939/MAX8939B)
- 4.1V至6.25V输入电压范围(MAX8939A),具有高达28V的输入过压保护
- 低压差(500mA时为300mV)
- 输入电源检测指示输出
- IN端带有输入过压保护的4.75V输出(SAFE_OUT)
- 充电电流监测输出
- LED指示
- 硬件输入使能
- 充电过程中具有5s看门狗
- 四路低噪声LDO
- 1路400mA、2路200mA和1路100mA输出电流
- 65dB (典型值)高PSRR
- 低噪声(45µVRMS,典型值)
- 1.7V至3.2V可编程输出电压
- 低静态电流(25µA,典型值)
- 具有硬件使能输入的400mA LDO
- 振荡驱动器
- 保证200mA输出电流
- 1.3V至VINVIB可编程输出电压
- 23.8kHz重复频率
- 70级PWM速率控制
- 有效停止制动
- 61XX基带控制接口
- 通过I²C控制MAX8939/MAX8939A/MAX8939B
- /RESET_IN复位输入
- 充电器检测PWR_ON_CMP输出
- /IRQ中断输出
- 2.9V至5.5V供电范围
- 热关断

MAX17075 集成了电荷泵、开关控制和大电流运算放大器的boost调节器
MAX17075包含一路高压升压型调节器、一个大电流运算放大器、两路稳压型电荷泵以及一路用作栅极驱动电源的MLG模块。 升压型DC-DC转换器为1.2MHz电流模式升压调节器,内置功率MOSF...
- 2.5V至5.5V输入工作电压范围
- 电流模式升压调节器
- 快速瞬态响应
- 内置20V、3A、0.16Ω n沟道功率MOSFET
- 逐周期限流
- 87%效率(5V输入至13V输出)
- 1.2MHz开关频率
- ±1%输出稳压精度
- 大电流、18V VCOM缓冲器
- ±500mA输出短路电流
- 45V/µs摆率
- 20MHz -3dB带宽
- 满摆幅输出
- 稳压型电荷泵用于TFT栅极开启电源
- 稳压型电荷泵用于TFT栅极关断电源
- 逻辑控制高压开关,带可调延时
- 所有输出具有软启动和延时故障锁存
- 过载和过热保护
MAX8939B 手机系统电源管理方案
MAX8939/MAX8939A/MAX8939B电源管理IC包含了必要的电源和功能,用于支持Intel移动通信(IMC) 61XX 3G平台的手机设计。MAX8939设计为该平台的所有外围电...
- 升压转换器
- 保证输出700mA电流
- 可通过I²C编程的3.5V至5.0V、16级输出
- 效率大于90%
- 片上FET和同步整流
- 2MHz固定PWM开关频率
- 2.2µH至10µH小尺寸电感
- WLED boost转换器
- 28V最大升压输出电压
- 60mA输出电流
- 集成NMOS功率开关
- 效率大于90%
- 2MHz固定开关频率
- 4.7µH至10µH小尺寸电感
- 两路25mA 可独立编程的电流调节器
- I²C可编程输出电流(50µA至25.25mA),具有128级伪对数调光
- 可独立编程斜坡(向上/向下)定时器
- 低压差(最大150mV)
- 单节Li+电池线性充电器
- 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或检流电阻
- 可编程快充电流(MAX8939:最大值为1.5ARMS;MAX8939A/MAX8939B:最大值为850mARMS)
- 可编程浮充电流门限
- 专有的管芯温度控制
- 4.1V至10V输入电压范围(MAX8939/MAX8939B)
- 4.1V至6.25V输入电压范围(MAX8939A),具有高达28V的输入过压保护
- 低压差(500mA时为300mV)
- 输入电源检测指示输出
- IN端带有输入过压保护的4.75V输出(SAFE_OUT)
- 充电电流监测输出
- LED指示
- 硬件输入使能
- 充电过程中具有5s看门狗
- 四路低噪声LDO
- 1路400mA、2路200mA和1路100mA输出电流
- 65dB (典型值)高PSRR
- 低噪声(45µVRMS,典型值)
- 1.7V至3.2V可编程输出电压
- 低静态电流(25µA,典型值)
- 具有硬件使能输入的400mA LDO
- 振荡驱动器
- 保证200mA输出电流
- 1.3V至VINVIB可编程输出电压
- 23.8kHz重复频率
- 70级PWM速率控制
- 有效停止制动
- 61XX基带控制接口
- 通过I²C控制MAX8939/MAX8939A/MAX8939B
- /RESET_IN复位输入
- 充电器检测PWR_ON_CMP输出
- /IRQ中断输出
- 2.9V至5.5V供电范围
- 热关断
MAX77829 智能手机和平板电脑配套PMIC
MAX77829是一颗高性能配套PMIC,适用于最新款的3G/4G智能手机和平板电脑。PMIC包括一个单路输入2.0A开关模式充电器和一个适配器,充电器具有反向升压能力,对于单节锂离子(Li+...
- 高度集成度
- 单路输入开关模式充电器
- 照相机闪光灯和手电筒LED驱动器,双通道,750mA/通道
- 双灯串白光LED背光照明驱动器,25mA/通道,35V OVP
- 一个稳定输出LDO
- 单路高效开关模式充电器
- 支持高达2.0A充电电流
- 基于输入电压的自动输入限流(AICL)电源管理
- 系统电压稳压器/电池充电器,带外部电源通路
- 各种充电保护功能
- 单路输入支持标准USB及高压输入适配器
- 22V绝对最大额定输入电压
- 最大输入工作电压高达+9.4V
- USB OTG能力
- 支持反向升压,高达900mA @ +5V
- 可编程反向升压输出电压(高达5.8V)
- 灵活的可编程
- I2C 2.0串行接口
- 封装小
- 3.64mm x 3.24mm WLP,8 x 7阵列,56焊球,0.4mm焊球间距
MAX8982A 用于ICERA E400平台的电源管理IC
MAX8982A/MAX8982P/MAX8982X为完备的电源管理IC,用于ICERA平台(E400)的新一代LTE/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE数据卡。MAX8982A工作于4....
- 4路高效降压型转换器
- 0.9V @ 1.2A (MAX8982P为1.3A),用于处理器核供电,带有DVS功能(0.6V至1.2V,步长25mV)和摆率控制
- 1.8V @ 600mA,用于系统I/O供电
- 3.2V @ 600mA,所有LDO的输入(2.9V至3.65V,步长50mV) (仅MAX8982A/MAX8982P)
- 3.4V @ 1.8A,用于GSM/WCDMA的PA供电(3.0V至3.75V,步长50mV) (仅MAX8982A/MAX8982P)
- 9个LDO线性稳压器
- 2.7V @ 300mA LDO1输出,用于RF收发器
- 1.8V @ 150mA LDO2输出,用于RF收发器
- 2.8V @ 150mA LDO3输出,用于模拟BB
- 0.9V @ 50mA LDO4输出,用于BB PLL,带有独立输入,效率更高
- 3.0V @ 150mA LDO5输出,用于SD卡
- 2.7V @ 150mA LDO6输出,用于TCXO
- 1.8V或3.0V @ 150mA LDO7输出,用于SIM
- 3.0V @ 150mA LDO8输出,用于USB,具有独立输入(仅MAX8982A/MAX8982P)
- 0.9V @ 50mA LDO9输出,用于BB,具有独立输入,效率更高
- BUCK1提供32个可编程电压选项和外部输入(默认0.9V),用于DVS
- BUCK3提供16个可编程电压选项(仅MAX8982A/MAX8982P)
- BUCK4提供16个可编程电压选项(仅MAX8982A/MAX8982P)
- 所有LDO提供可编程电压选项(只有MAX8982A/MAX8982P包含LDO8)
- BUCK2、BUCK3 (仅MAX8982A/MAX8982P)、LDO3和内部32kHz时钟在初始上电时默认开启
- 上电后,所有buck转换器和LDO由I²C或电源请求控制(PWR_REQ)使能。
- 3路电流调节器提供高达24mA的调光电流,具有8个电流选项,内嵌闪烁定时器。
MAX77714 完备的系统PMIC,具有13个调节器、8路GPIO、RTC和灵活电源排序,适用于多核心应用
MAX77714为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SoC)应用处理器的便携式设备。 2个2A (SD2/3)、1个3A (SD1)和1个4A (SD0)降压型调节器,开关...
- 高度集成
- 4个Buck调节器
- SD0/1峰值效率高于90% @ 3.6VIN、1.1VOUT
- SD2/3峰值效率高于93% @ 3.6VIN、1.8VOUT
- 支持LDDR4x存储器要求
- 9路低压差线性调节器
- 8路GPIO
- 实时时钟
- 备用电池充电器
- 双向复位I/O
- 中断输出
- 系统看门狗定时器
- 高度灵活性和可配置
- I2C兼容接口
- 提供工厂OTP选项
- 灵活的电源排序器
- 可配置上电/关断/休眠模式进入/退出定时
- 高度可配置的GPIO ALT模式
- 3种资源可配置作为32kHz振荡器输出
- FPS上可配置4种资源
- 1种资源可配置作为ACOK输入
- 4个Buck调节器
- 低功耗
- 低IQ,休眠模式下仅为85µA
- SD0/1低功耗静态电流仅为10µA
- SD2/3低功耗静态电流仅为5µA
- LDO低功耗静态电流仅为1.5µA
- 小尺寸
- 70焊球、0.4mm焊球间距、10x7焊球阵列、WLP封装,封装尺寸为4.1mm x 3.25mm x 0.7mm
- 230mm2总方案尺寸

MAX17085B 具有两路降压型主控制器和两路LDO稳压器的集成充电器
MAX17085B为笔记本电脑提供一体化电源方案,器件集成了多化学类型电池充电器、双路固定输出Quick-PWM™降压控制器以及双路不间断线性稳压器: 充电器:高频(约为1.4MHz)、多化学...
- 具有双路主电源降压控制器的一体化充电器
- 5V/100mA和3.3V/50mA LDO稳压器
- 主电源
- 具有快速瞬态响应和较长导通时间的双路Quick-PWM控制器
- 300kHz至800kHz开关频率
- 5V和3.3V固定SMPS输出
- 低噪声超声模式
- 自动重试故障保护
- 充电器
- 高开关频率(1.4MHz)
- 可选择2、3和4节电池电压
- 自动选择系统电源
- 内置电荷泵用于驱动n沟道MOSFET适配器选择开关
- 充电电压精度为±0.4%
- 输入限流精度为±2.5%
- 充电电流精度为±3%
- 监测器输出用于监测
- 交流适配器电流(精度为±2%)
- 电池放电电流(精度为±2%)
- 交流适配器就绪状态
- 充电电流可通过模拟/PWM (100Hz至500kHz)信号设置
- 交流适配器过压和过流保护
MAX8682 尺寸最小、6通道、2节Li+电池供电的PMIC,用于数字SLR摄像机
MAX8682电源管理IC (PMIC)为数码单反(DSLR)相机提供紧凑、完备的电源解决方案。内置开关的6路DC-DC转换器以高达94%的效率产生DSLR相机系统所需的主要电源电压。2个H桥...
- 4V至14V输入电压范围
- 内置MOSFET H桥转换器,效率高达94%
- H桥转换器输出纹波具有较低波动
- 专有的H桥技术,消除了模式转换期间的电压毛刺
- 通道1至通道5具有内部补偿
- 快速电源瞬态响应和负载瞬态响应
- 所有转换器具有真关断
- 所有输出具有内部软启动和短路保护功能
- 独立开/关控制
- 故障屏蔽
- ±2%固定LED电流,用于驱动6个白光LED
- 2%开关频率精度
- 3µA关断电流
- 小尺寸、48引脚、6mm x 6mm TQFN封装
MAX8982P 用于ICERA E400平台的电源管理IC
MAX8982A/MAX8982P/MAX8982X为完备的电源管理IC,用于ICERA平台(E400)的新一代LTE/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE数据卡。MAX8982A工作于4....
- 4路高效降压型转换器
- 0.9V @ 1.2A (MAX8982P为1.3A),用于处理器核供电,带有DVS功能(0.6V至1.2V,步长25mV)和摆率控制
- 1.8V @ 600mA,用于系统I/O供电
- 3.2V @ 600mA,所有LDO的输入(2.9V至3.65V,步长50mV) (仅MAX8982A/MAX8982P)
- 3.4V @ 1.8A,用于GSM/WCDMA的PA供电(3.0V至3.75V,步长50mV) (仅MAX8982A/MAX8982P)
- 9个LDO线性稳压器
- 2.7V @ 300mA LDO1输出,用于RF收发器
- 1.8V @ 150mA LDO2输出,用于RF收发器
- 2.8V @ 150mA LDO3输出,用于模拟BB
- 0.9V @ 50mA LDO4输出,用于BB PLL,带有独立输入,效率更高
- 3.0V @ 150mA LDO5输出,用于SD卡
- 2.7V @ 150mA LDO6输出,用于TCXO
- 1.8V或3.0V @ 150mA LDO7输出,用于SIM
- 3.0V @ 150mA LDO8输出,用于USB,具有独立输入(仅MAX8982A/MAX8982P)
- 0.9V @ 50mA LDO9输出,用于BB,具有独立输入,效率更高
- BUCK1提供32个可编程电压选项和外部输入(默认0.9V),用于DVS
- BUCK3提供16个可编程电压选项(仅MAX8982A/MAX8982P)
- BUCK4提供16个可编程电压选项(仅MAX8982A/MAX8982P)
- 所有LDO提供可编程电压选项(只有MAX8982A/MAX8982P包含LDO8)
- BUCK2、BUCK3 (仅MAX8982A/MAX8982P)、LDO3和内部32kHz时钟在初始上电时默认开启
- 上电后,所有buck转换器和LDO由I²C或电源请求控制(PWR_REQ)使能。
- 3路电流调节器提供高达24mA的调光电流,具有8个电流选项,内嵌闪烁定时器。
MAX16927 汽车应用TFT-LCD电源,集成boost、buck、cuk转换器以及VCOM缓冲器、栅极驱动器和SPI接口
MAX16927为高度集成的TFT-LCD电源转换器,用于汽车应用。器件集成了一路buck转换器、一路boost转换器、一路cuk转换器、两个栅极电压控制器和两个VCOM缓冲器,其中一个支持负...
- 4.5V至16V (IN3)或3V至5.5V (INA)工作电压范围
- 16V输入、2A buck转换器用作TFT偏置电源和/或为其它外围电路提供3.3V供电
- 灵活配置,可提供一路大功率正压输出(18V/200mA)或者是一路正压输出(18V/100mA)和一路负压输出(-12V/100mA)
- 一路正压栅极电压转换器
- 一路负压栅极电压控制器
- DAC控制的VCOM缓冲器,具有±1V偏压
- 高频工作
- 2.1MHz (buck转换器)
- 1.2MHz (boost和cuk转换器)
- 转换器可异相工作,以降低EMI,
- 外部控制扩频开关工作,用于boost和cuk转换器
- 单机模式和SPI控制模式下提供灵活的时序控制
- 真关断boost转换器
- 低电流关断模式(< 10μA)
- SPI控制接口
- 内部软启动
- 高温关断
- -40°C至+105°C工作温度范围
- 通过AEC-Q100认证

MAX8858 尺寸最小、内置MOSFET、6通道DSC PMIC,5mm x 5mm TQFN封装
MAX8858 PMIC为数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)提供完备的电源方案。MAX8858与针对两节AA电池或双电池设计的现有方案相比,改善了性能并减少了元件数量和电路板空间。片上功...
- 效率达95%的同步整流DC-DC转换器
- 效率高达90%的boost-buck拓扑
- 效率高达85%的高压DC-DC转换器
- 带有有源放电的无变压器反相转换器,为CCD提供偏置
- 可预置主转换器、SDZ转换器和SD转换器的上电顺序
- 反相器直接由两节AA电池供电
- 所有通道均带有内部补偿
- 所有升压转换器均具有True Shutdown™功能
- 过载保护
- 启动时具有短路保护
- 软启动实现可控的浪涌电流
- 100%占空比的降压转换器
- 2MHz ±5%的开关频率
- 关断电源电流为0.1µA
- 全部通道均内置功率MOSFET

MAX1566 六路、高效数码相机电源
MAX1566/MAX1567为数码相机提供了完整的电源解决方案。与传统的用于2节AA电池、1节锂离子电池(Li+)或双电池设计的多路控制器相比,它们在性能、元件数量及尺寸方面均有所改进。片上...
- 95%的高效率升压DC-DC转换器
- 最低输入电压0.7V
- 主DC-DC转换器可配置为升压或降压模式
- Boost-buck相结合可以实现90%的高效率升压补偿
- 为DSP内核提供95%的高效率降压
- 为四个、六个或更多LED提供可调节的LED电流
- 断开LED过载保护
- 不需要变压器的反相控制器(MAX1567)
- 三个额外PWM控制器(MAX1567中有两个)
- 最高可达1MHz的工作频率
- 1µA关断模式
- 软启动与过载保护
- 紧凑的40引脚6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX77826 电源管理IC
MAX77826为亚功率管理IC,适用于最新的3G/4G智能手机和平板电脑。MAX77826包含高效BUCK调节器、BUCK BOOST调节器和15个LDO,为外设供电。MAX77826也提供...
- 紧凑的总方案尺寸,支持智能手机和平板电脑上更多外设
- 3A、高效、BUCK调节器
- 通过HS I²C进行DVS (动态电压调节)
- ±1% (典型值)输出电压直流精度
- 低功耗模式
- 2A升/降压调节器
- 15个电源稳压器,带远端电容
- 3个NMOS LDO (VOUT范围:0.6V至2.1875V,步长为12.5mV)
- 1 x 150mA
- 1 x 450mA
- 1 x 600mA
- 6个PMOSLV LDO (VOUT范围:0.8V至3.975V,步长为25mV)
- 3 x 150mA
- 3 x 300mA
- 6个PMOSLS LDO (VOUT范围:0.8V至3.975V,步长为25mV)
- 3 x 150mA
- 3 x 300mA
- ±1.5%典型输出电压直流精度
- 70dB PSRR @ 1kHz
- 低功耗模式下所有LDO的耗流为2µA (典型值)
- 3A、高效、BUCK调节器
- 简单的上电/断电排序管理、输出电压设定以及故障检测
- 高速(高达3.4MHz) I²C串行接口

MAX1567 六路、高效数码相机电源
MAX1566/MAX1567为数码相机提供了完整的电源解决方案。与传统的用于2节AA电池、1节锂离子电池(Li+)或双电池设计的多路控制器相比,它们在性能、元件数量及尺寸方面均有所改进。片上...
- 95%的高效率升压DC-DC转换器
- 最低输入电压0.7V
- 主DC-DC转换器可配置为升压或降压模式
- Boost-buck相结合可以实现90%的高效率升压补偿
- 为DSP内核提供95%的高效率降压
- 为四个、六个或更多LED提供可调节的LED电流
- 断开LED过载保护
- 不需要变压器的反相控制器(MAX1567)
- 三个额外PWM控制器(MAX1567中有两个)
- 最高可达1MHz的工作频率
- 1µA关断模式
- 软启动与过载保护
- 紧凑的40引脚6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX8939 手机系统电源管理方案
MAX8939/MAX8939A/MAX8939B电源管理IC包含了必要的电源和功能,用于支持Intel移动通信(IMC) 61XX 3G平台的手机设计。MAX8939设计为该平台的所有外围电...
- 升压转换器
- 保证输出700mA电流
- 可通过I²C编程的3.5V至5.0V、16级输出
- 效率大于90%
- 片上FET和同步整流
- 2MHz固定PWM开关频率
- 2.2µH至10µH小尺寸电感
- WLED boost转换器
- 28V最大升压输出电压
- 60mA输出电流
- 集成NMOS功率开关
- 效率大于90%
- 2MHz固定开关频率
- 4.7µH至10µH小尺寸电感
- 两路25mA 可独立编程的电流调节器
- I²C可编程输出电流(50µA至25.25mA),具有128级伪对数调光
- 可独立编程斜坡(向上/向下)定时器
- 低压差(最大150mV)
- 单节Li+电池线性充电器
- 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或检流电阻
- 可编程快充电流(MAX8939:最大值为1.5ARMS;MAX8939A/MAX8939B:最大值为850mARMS)
- 可编程浮充电流门限
- 专有的管芯温度控制
- 4.1V至10V输入电压范围(MAX8939/MAX8939B)
- 4.1V至6.25V输入电压范围(MAX8939A),具有高达28V的输入过压保护
- 低压差(500mA时为300mV)
- 输入电源检测指示输出
- IN端带有输入过压保护的4.75V输出(SAFE_OUT)
- 充电电流监测输出
- LED指示
- 硬件输入使能
- 充电过程中具有5s看门狗
- 四路低噪声LDO
- 1路400mA、2路200mA和1路100mA输出电流
- 65dB (典型值)高PSRR
- 低噪声(45µVRMS,典型值)
- 1.7V至3.2V可编程输出电压
- 低静态电流(25µA,典型值)
- 具有硬件使能输入的400mA LDO
- 振荡驱动器
- 保证200mA输出电流
- 1.3V至VINVIB可编程输出电压
- 23.8kHz重复频率
- 70级PWM速率控制
- 有效停止制动
- 61XX基带控制接口
- 通过I²C控制MAX8939/MAX8939A/MAX8939B
- /RESET_IN复位输入
- 充电器检测PWR_ON_CMP输出
- /IRQ中断输出
- 2.9V至5.5V供电范围
- 热关断

MAX8521 尺寸最小的TEC电源驱动器,用于光模块
MAX8520/MAX8521设计用于驱动空间受限的光纤模块中的热电制冷器(TEC)。这两款器件提供±1.5A输出电流,并控制TEC电流,以消除有害的电流浪涌。片内FET减少了外部元件的数目,...
- 0.31in²的电路面积
- 低截面设计
- 片内功率MOSFET
- 高效率的开关模式
- 低噪声的纹波抵消技术
- 直接电流控制防止TEC电流浪涌
- 5%精度可调的加热/冷却电流限制
- 2%精度的TEC电压限制
- 低输出电流时,无死区或振荡
- ITEC监测TEC电流
- 1%精度的电压基准
- 高达1MHz的开关频率
- 同步工作(MAX8521)
MAX77752 多通道集成式电源管理IC
MAX77752为高度集成的电源管理方案,包括三个降压型转换器、一个低压差线性稳压器、两路支持外部稳压器的输出、两个专用负载开关控制器,以及一个可通过OTP配置作为第三个负载开关控制器的浪涌限...
- 高度集成
- 三个buck调节器
- 集成高精度掉电比较器
- 一个低压差线性稳压器
- 低输入电压
- 两个专用负载开关控制器
- 两个浪涌限流器,可通过OTP配置为第三个负载开关控制器
- 两路支持外部稳压器的输出
- 支持备用电源控制的电压监测器
- 三个buck调节器
- 高度灵活性和可配置
- I2C兼容接口
- 提供工厂OTP选项
- 灵活的电源排序器
- 可配置休眠状态控制
- 小尺寸
- 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm、0.4mm焊球间距、TQFN封装
- 70mm2总方案尺寸
MAX14676 Wearable Charge Management Solution
The MAX14676/MAX14676A are battery-charge-management solutions ideal for low-power wearable appl...
可打印的数据手册
可打印的数据手册
MAX8904 带有I²C接口的高效电源管理IC,用于2节Li+电池供电设备
MAX8904电源管理IC为2节Li+手持/锂聚合物应用(诸如销售终端机、数字SLR摄像机、数字摄像机以及超便携移动PC)提供完备的电源解决方案。 MAX8904包含5个内置MOSFET的降压...
- 3.4V至13.2V输入电压范围
- 1MHz、效率高达90%、同步DC-DC降压转换器
- 1V2、1V8和ADJ电源转换器与3V3和5V0异相工作
- 工作在667kHz升压转换器提供高达32V输出电压,可驱动多达8个WLED
- 所有电源转换器采用内部补偿
- 快速电源瞬态响应和负载瞬态响应
- 所有电源转换器输出具有内部软启动和短路保护功能
- 输入过压和反接保护
- 基于250ms定时器的故障保护用于过载、短路故障
- I²C串口用于开/关控制、输出电压设定、WLED电流设定、GPIO设置、故障监测
- 在整个工作电压和温度范围内,待机电流< 15µA
- 紧凑的56引脚、7mm x 7mm TQFN封装
MAX8939A 手机系统电源管理方案
MAX8939/MAX8939A/MAX8939B电源管理IC包含了必要的电源和功能,用于支持Intel移动通信(IMC) 61XX 3G平台的手机设计。MAX8939设计为该平台的所有外围电...
- 升压转换器
- 保证输出700mA电流
- 可通过I²C编程的3.5V至5.0V、16级输出
- 效率大于90%
- 片上FET和同步整流
- 2MHz固定PWM开关频率
- 2.2µH至10µH小尺寸电感
- WLED boost转换器
- 28V最大升压输出电压
- 60mA输出电流
- 集成NMOS功率开关
- 效率大于90%
- 2MHz固定开关频率
- 4.7µH至10µH小尺寸电感
- 两路25mA 可独立编程的电流调节器
- I²C可编程输出电流(50µA至25.25mA),具有128级伪对数调光
- 可独立编程斜坡(向上/向下)定时器
- 低压差(最大150mV)
- 单节Li+电池线性充电器
- 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或检流电阻
- 可编程快充电流(MAX8939:最大值为1.5ARMS;MAX8939A/MAX8939B:最大值为850mARMS)
- 可编程浮充电流门限
- 专有的管芯温度控制
- 4.1V至10V输入电压范围(MAX8939/MAX8939B)
- 4.1V至6.25V输入电压范围(MAX8939A),具有高达28V的输入过压保护
- 低压差(500mA时为300mV)
- 输入电源检测指示输出
- IN端带有输入过压保护的4.75V输出(SAFE_OUT)
- 充电电流监测输出
- LED指示
- 硬件输入使能
- 充电过程中具有5s看门狗
- 四路低噪声LDO
- 1路400mA、2路200mA和1路100mA输出电流
- 65dB (典型值)高PSRR
- 低噪声(45µVRMS,典型值)
- 1.7V至3.2V可编程输出电压
- 低静态电流(25µA,典型值)
- 具有硬件使能输入的400mA LDO
- 振荡驱动器
- 保证200mA输出电流
- 1.3V至VINVIB可编程输出电压
- 23.8kHz重复频率
- 70级PWM速率控制
- 有效停止制动
- 61XX基带控制接口
- 通过I²C控制MAX8939/MAX8939A/MAX8939B
- /RESET_IN复位输入
- 充电器检测PWR_ON_CMP输出
- /IRQ中断输出
- 2.9V至5.5V供电范围
- 热关断

MAX17075 集成了电荷泵、开关控制和大电流运算放大器的boost调节器
MAX17075包含一路高压升压型调节器、一个大电流运算放大器、两路稳压型电荷泵以及一路用作栅极驱动电源的MLG模块。 升压型DC-DC转换器为1.2MHz电流模式升压调节器,内置功率MOSF...
- 2.5V至5.5V输入工作电压范围
- 电流模式升压调节器
- 快速瞬态响应
- 内置20V、3A、0.16Ω n沟道功率MOSFET
- 逐周期限流
- 87%效率(5V输入至13V输出)
- 1.2MHz开关频率
- ±1%输出稳压精度
- 大电流、18V VCOM缓冲器
- ±500mA输出短路电流
- 45V/µs摆率
- 20MHz -3dB带宽
- 满摆幅输出
- 稳压型电荷泵用于TFT栅极开启电源
- 稳压型电荷泵用于TFT栅极关断电源
- 逻辑控制高压开关,带可调延时
- 所有输出具有软启动和延时故障锁存
- 过载和过热保护
MAX8939B 手机系统电源管理方案
MAX8939/MAX8939A/MAX8939B电源管理IC包含了必要的电源和功能,用于支持Intel移动通信(IMC) 61XX 3G平台的手机设计。MAX8939设计为该平台的所有外围电...
- 升压转换器
- 保证输出700mA电流
- 可通过I²C编程的3.5V至5.0V、16级输出
- 效率大于90%
- 片上FET和同步整流
- 2MHz固定PWM开关频率
- 2.2µH至10µH小尺寸电感
- WLED boost转换器
- 28V最大升压输出电压
- 60mA输出电流
- 集成NMOS功率开关
- 效率大于90%
- 2MHz固定开关频率
- 4.7µH至10µH小尺寸电感
- 两路25mA 可独立编程的电流调节器
- I²C可编程输出电流(50µA至25.25mA),具有128级伪对数调光
- 可独立编程斜坡(向上/向下)定时器
- 低压差(最大150mV)
- 单节Li+电池线性充电器
- 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或检流电阻
- 可编程快充电流(MAX8939:最大值为1.5ARMS;MAX8939A/MAX8939B:最大值为850mARMS)
- 可编程浮充电流门限
- 专有的管芯温度控制
- 4.1V至10V输入电压范围(MAX8939/MAX8939B)
- 4.1V至6.25V输入电压范围(MAX8939A),具有高达28V的输入过压保护
- 低压差(500mA时为300mV)
- 输入电源检测指示输出
- IN端带有输入过压保护的4.75V输出(SAFE_OUT)
- 充电电流监测输出
- LED指示
- 硬件输入使能
- 充电过程中具有5s看门狗
- 四路低噪声LDO
- 1路400mA、2路200mA和1路100mA输出电流
- 65dB (典型值)高PSRR
- 低噪声(45µVRMS,典型值)
- 1.7V至3.2V可编程输出电压
- 低静态电流(25µA,典型值)
- 具有硬件使能输入的400mA LDO
- 振荡驱动器
- 保证200mA输出电流
- 1.3V至VINVIB可编程输出电压
- 23.8kHz重复频率
- 70级PWM速率控制
- 有效停止制动
- 61XX基带控制接口
- 通过I²C控制MAX8939/MAX8939A/MAX8939B
- /RESET_IN复位输入
- 充电器检测PWR_ON_CMP输出
- /IRQ中断输出
- 2.9V至5.5V供电范围
- 热关断
MAX77829 智能手机和平板电脑配套PMIC
MAX77829是一颗高性能配套PMIC,适用于最新款的3G/4G智能手机和平板电脑。PMIC包括一个单路输入2.0A开关模式充电器和一个适配器,充电器具有反向升压能力,对于单节锂离子(Li+...
- 高度集成度
- 单路输入开关模式充电器
- 照相机闪光灯和手电筒LED驱动器,双通道,750mA/通道
- 双灯串白光LED背光照明驱动器,25mA/通道,35V OVP
- 一个稳定输出LDO
- 单路高效开关模式充电器
- 支持高达2.0A充电电流
- 基于输入电压的自动输入限流(AICL)电源管理
- 系统电压稳压器/电池充电器,带外部电源通路
- 各种充电保护功能
- 单路输入支持标准USB及高压输入适配器
- 22V绝对最大额定输入电压
- 最大输入工作电压高达+9.4V
- USB OTG能力
- 支持反向升压,高达900mA @ +5V
- 可编程反向升压输出电压(高达5.8V)
- 灵活的可编程
- I2C 2.0串行接口
- 封装小
- 3.64mm x 3.24mm WLP,8 x 7阵列,56焊球,0.4mm焊球间距
MAX8982A 用于ICERA E400平台的电源管理IC
MAX8982A/MAX8982P/MAX8982X为完备的电源管理IC,用于ICERA平台(E400)的新一代LTE/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE数据卡。MAX8982A工作于4....
- 4路高效降压型转换器
- 0.9V @ 1.2A (MAX8982P为1.3A),用于处理器核供电,带有DVS功能(0.6V至1.2V,步长25mV)和摆率控制
- 1.8V @ 600mA,用于系统I/O供电
- 3.2V @ 600mA,所有LDO的输入(2.9V至3.65V,步长50mV) (仅MAX8982A/MAX8982P)
- 3.4V @ 1.8A,用于GSM/WCDMA的PA供电(3.0V至3.75V,步长50mV) (仅MAX8982A/MAX8982P)
- 9个LDO线性稳压器
- 2.7V @ 300mA LDO1输出,用于RF收发器
- 1.8V @ 150mA LDO2输出,用于RF收发器
- 2.8V @ 150mA LDO3输出,用于模拟BB
- 0.9V @ 50mA LDO4输出,用于BB PLL,带有独立输入,效率更高
- 3.0V @ 150mA LDO5输出,用于SD卡
- 2.7V @ 150mA LDO6输出,用于TCXO
- 1.8V或3.0V @ 150mA LDO7输出,用于SIM
- 3.0V @ 150mA LDO8输出,用于USB,具有独立输入(仅MAX8982A/MAX8982P)
- 0.9V @ 50mA LDO9输出,用于BB,具有独立输入,效率更高
- BUCK1提供32个可编程电压选项和外部输入(默认0.9V),用于DVS
- BUCK3提供16个可编程电压选项(仅MAX8982A/MAX8982P)
- BUCK4提供16个可编程电压选项(仅MAX8982A/MAX8982P)
- 所有LDO提供可编程电压选项(只有MAX8982A/MAX8982P包含LDO8)
- BUCK2、BUCK3 (仅MAX8982A/MAX8982P)、LDO3和内部32kHz时钟在初始上电时默认开启
- 上电后,所有buck转换器和LDO由I²C或电源请求控制(PWR_REQ)使能。
- 3路电流调节器提供高达24mA的调光电流,具有8个电流选项,内嵌闪烁定时器。
MAX77714 完备的系统PMIC,具有13个调节器、8路GPIO、RTC和灵活电源排序,适用于多核心应用
MAX77714为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SoC)应用处理器的便携式设备。 2个2A (SD2/3)、1个3A (SD1)和1个4A (SD0)降压型调节器,开关...
- 高度集成
- 4个Buck调节器
- SD0/1峰值效率高于90% @ 3.6VIN、1.1VOUT
- SD2/3峰值效率高于93% @ 3.6VIN、1.8VOUT
- 支持LDDR4x存储器要求
- 9路低压差线性调节器
- 8路GPIO
- 实时时钟
- 备用电池充电器
- 双向复位I/O
- 中断输出
- 系统看门狗定时器
- 高度灵活性和可配置
- I2C兼容接口
- 提供工厂OTP选项
- 灵活的电源排序器
- 可配置上电/关断/休眠模式进入/退出定时
- 高度可配置的GPIO ALT模式
- 3种资源可配置作为32kHz振荡器输出
- FPS上可配置4种资源
- 1种资源可配置作为ACOK输入
- 4个Buck调节器
- 低功耗
- 低IQ,休眠模式下仅为85µA
- SD0/1低功耗静态电流仅为10µA
- SD2/3低功耗静态电流仅为5µA
- LDO低功耗静态电流仅为1.5µA
- 小尺寸
- 70焊球、0.4mm焊球间距、10x7焊球阵列、WLP封装,封装尺寸为4.1mm x 3.25mm x 0.7mm
- 230mm2总方案尺寸

MAX17085B 具有两路降压型主控制器和两路LDO稳压器的集成充电器
MAX17085B为笔记本电脑提供一体化电源方案,器件集成了多化学类型电池充电器、双路固定输出Quick-PWM™降压控制器以及双路不间断线性稳压器: 充电器:高频(约为1.4MHz)、多化学...
- 具有双路主电源降压控制器的一体化充电器
- 5V/100mA和3.3V/50mA LDO稳压器
- 主电源
- 具有快速瞬态响应和较长导通时间的双路Quick-PWM控制器
- 300kHz至800kHz开关频率
- 5V和3.3V固定SMPS输出
- 低噪声超声模式
- 自动重试故障保护
- 充电器
- 高开关频率(1.4MHz)
- 可选择2、3和4节电池电压
- 自动选择系统电源
- 内置电荷泵用于驱动n沟道MOSFET适配器选择开关
- 充电电压精度为±0.4%
- 输入限流精度为±2.5%
- 充电电流精度为±3%
- 监测器输出用于监测
- 交流适配器电流(精度为±2%)
- 电池放电电流(精度为±2%)
- 交流适配器就绪状态
- 充电电流可通过模拟/PWM (100Hz至500kHz)信号设置
- 交流适配器过压和过流保护
MAX8682 尺寸最小、6通道、2节Li+电池供电的PMIC,用于数字SLR摄像机
MAX8682电源管理IC (PMIC)为数码单反(DSLR)相机提供紧凑、完备的电源解决方案。内置开关的6路DC-DC转换器以高达94%的效率产生DSLR相机系统所需的主要电源电压。2个H桥...
- 4V至14V输入电压范围
- 内置MOSFET H桥转换器,效率高达94%
- H桥转换器输出纹波具有较低波动
- 专有的H桥技术,消除了模式转换期间的电压毛刺
- 通道1至通道5具有内部补偿
- 快速电源瞬态响应和负载瞬态响应
- 所有转换器具有真关断
- 所有输出具有内部软启动和短路保护功能
- 独立开/关控制
- 故障屏蔽
- ±2%固定LED电流,用于驱动6个白光LED
- 2%开关频率精度
- 3µA关断电流
- 小尺寸、48引脚、6mm x 6mm TQFN封装