回到顶部

MAX77863 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX77863 评估套件 Jun 09, 2020
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
  • USB至I2C转换器,便于通信
    • 电平转换器允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

描述

MAX77863评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示高度集成的MAX77863 PMIC。MAX77863为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SoC)应用处理器的移动设备。IC包括4个buck调节器、9个低压差线性调节器、8个GPIO、实时时钟(RTC)、备份电池充电器、双向复位I/O、中断输出和系统看门狗定时器。

评估套件使用MAXQUSB子板命令模块,该模块提供I2C接口,用于控制电源排序、各个调节器输出开/关、GPIO、RTC,以及设置调节器输出电压。

Windows®兼容软件提供人性化的图形界面,易于评估。

简化框图

MAX77863EVKIT: Board Photo MAX77863EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX77863 评估套件 Jun 09, 2020