回到顶部
MAX20049 评估套件
主要特征
- 已安装MAX20049ATEA/VY+(提供其他IC选项):
- VOUT1 = 3.8V
- VOUT2 = 1.8V
- VOUT3 = 3.3V
- VOUT4 = 1.2V
- 提供PGOOD PCB焊盘,用于电压监测
- 使用电阻R4和R5可配置SUP1和SUP2
- 使用跳线JU1可选择LDOIN3输入
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 摄像机模块 — 全景、后、前摄像机
- 负载点
描述
MAX20049评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX20049微型、双通道、降压型转换器,器件带有双LDO。评估套件配置为利用单路输入电压源提供四路输出电压。两个降压型转换器(OUT1、OUT2)和LDO3支持高输入电压源(最大17V)。IC也具有高PSRR和低噪声LDO4。每个降压型转换器可提供高达500mA负载电流,LDO3可提供100mA,LDO4可提供400mA。
Technical Docs
数据资料 | MAX20049 评估套件 | Dec 17, 2020 |