回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20019/MAX20020 评估板 Apr 10, 2020
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
  • 3.5V至16V工作电压
  • 5V、3.3V、3.0V和2.8V选项 @ 500mA同步降压型转换器(OUT1)
  • 1.8V、1.5V、1.2V和1V选项 @ 500mA同步降压型转换器(OUT2)
  • 3.2MHz工作频率最大程度减小系统方案尺寸
  • 外部元件最小
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车负载点
  • 全景摄像机电源

描述

MAX20019/MAX20020评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX20019和MAX20020双通道、降压型转换器,器件集成高边和低边MOSFET。

评估板提供高效电源转换方案,利用双通道降压转换器产生低输出电压。OUT1将高达16V的高输入降压至3.3V,为OUT2提供电源;而OUT2将OUT1输出电压降低至1.8V。3.2MHz开关频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。评估板具有开/关跳线控制,用于使能/禁止OUT1和OUT2。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20019/MAX20020 评估板 Apr 10, 2020