MAX8967评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 两路2A降压控制器(OUT1、OUT2)
- 可通过I2C总线编程输出电压(0.6V至3.3875V,50mV步长)
- 可编程输出电压摆率(12.5mV/µs至50mV/µs)
- 通过VID_引脚动态切换两路输出
- 4.4MHz降压开关频率允许使用1µH电感
- 两路300mA LDO、四路150mA LDO
- 所有LDO使用COUT = 1µF
- 符合RoHS标准
应用/用途
- 手机和智能电话
- 便携式设备
- 平板电脑
描述
MAX8967评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8967内置两路降压型开关转换器和六路LDO的µPMIC。降压转换器可分别提供高达2A的输出电流;两路LDO可分别提供300mA的负载电流;四路LDO可分别提供150mA的负载电流。两路降压型转换器均具有远端检测,提供精确的负载调节。器件工作在2.6V至5.5V输入电源范围。
可通过I2C接口动态调节输出电压,每路降压转换器具有两个寄存器,用于配置输出电压和上升速率。此外,每路降压转换器还提供专用的使能控制引脚和VID_引脚,用于触发两路编程输出。除此之外,还提供了中断输出,使器件可以向其主机发送信号指示。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。