回到顶部

MAX8785A评估板
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
  • +8V至+25V输入范围
  • 通过板载电位器进行亮度调节
  • 10:1数字脉宽调节(DPWM)
  • 起辉电压高达2kV
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • LCD TV与监视器
  • 笔记本LCD

描述

MAX8785A评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX8785A全桥冷阴极荧光灯管(CCFL)控制器,用于基于压电变压器的背光电源。灯管亮度可以通过板载电位器调节。