回到顶部

MAX8753评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Nov 27, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 效率高达90%
  • +2.6V至+5.5V输入范围
  • 输出电压(+3V输入时)
    • +9V/160mA (升压调节器)
    • +24V/20mA (正电压电荷泵)
    • -11V/20mA (负电压电荷泵)
    • +2.5V/300mA (线性稳压器)
  • 1MHz开关频率
  • 超薄设计(最大高度1.2mm)
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 汽车导航显示器
  • LCD监视器
  • 笔记本电脑、PDA

描述

MAX8753评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面贴装电路板,可以产生有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)所需的电压。评估板包括脉宽调制(PWM)、升压开关调节器(VMAIN),用于TFT栅极驱动的正压、负压电荷泵稳压器(OUTP和OUTN),以及一个低电压线性稳压器(OUTL)。

评估板工作在+2.6V至+5.5V (VIN)直流电源,升压调节器开关频率为1MHz,配置为+9V输出,+3V输入时可提供160mA电流。正压、负压电荷泵分别配置为+24V和-11V输出,均可提供20mA电流。线性稳压器(LDO)配置为稳定的+2.5V输出,最大负载电流为300mA。

MAX8753评估板具备低静态电流、高转换效率(90%)指标,1MHz的开关频率允许使用小型表面贴装元件。MAX8753的TQFN封装(0.8mm最大)和小外形外部元件允许电路高度低于1.2mm。

简化框图

Technical Docs

数据资料 Nov 27, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com