回到顶部
双路稳压输出 1.5V输出时最大电流2A (峰值) 1.05V输出时最大电流3A (峰值) 可配置输出电压 可配置折返电流限制 热保护 输出欠压锁定保护 每路输出具有独立的PGOOD信号 微型4mm x 4mm、16引脚薄型QFN封装 小尺寸表贴元件 经过完全安装和测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | Jan 19, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 低电压偏置电源
- 笔记本电脑与台式计算机
- 负载点调节器
- 服务器
- VMCH和VCCP CPU电源
描述
MAX8737评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装电路板,用于评估MAX8737双路、低压线性稳压控制IC和两个外部MOSFET构成的双路、线性稳压器。MAX8737评估板输出可配置为1.5V和1.05V稳压输出,并分别提供高达2A和3A的峰值负载电流。
,br> MAX8737评估板演示了MAX8737的折返电流限制。MAX8737评估板提供PCB焊盘,用于评估MAX8737 IC的PGOOD特性。PGOOD信号可用作各种应用中的系统复位信号。MAX8737评估板还演示了MAX8737 IC的输出使能功能。MAX8737低压线性稳压控制器适用于笔记本电脑、台式计算机和其他大电流应用(例如汽车)的CPU电源供电。
,br> MAX8737评估板演示了MAX8737的折返电流限制。MAX8737评估板提供PCB焊盘,用于评估MAX8737 IC的PGOOD特性。PGOOD信号可用作各种应用中的系统复位信号。MAX8737评估板还演示了MAX8737 IC的输出使能功能。MAX8737低压线性稳压控制器适用于笔记本电脑、台式计算机和其他大电流应用(例如汽车)的CPU电源供电。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | Jan 19, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。