回到顶部

MAX8720评估板
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
  • 高速、精确、高效率
  • 快速响应的Quick-PWM™结构
  • 7V至24V输入电压范围
  • 0.275V至1.85V输出电压调节范围(6位DAC)
  • 15A负载电流驱动能力
  • 精确可调节的输出摆率控制
  • 远端反馈和地检测
  • 300kHz开关频率
  • 无需检流电阻
  • 转换期间PGOOD消隐
  • 过压/欠压保护
  • 28引脚QSOP封装
  • 小尺寸元件
  • 完全组装并经过测试
  • 应用/用途

    • CPU核电源转换器
    • GPU核电源转换器
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑

    描述

    MAX8720评估板(EV kit)展示了高功率、动态可调节的笔记本CPU应用电路。这款DC-DC转换器对高电压电池和/或AC适配器进行降压,产生精确的低电压CPU核电源VCC。

    MAX8720评估板输入7V至24V电池电压,提供数字可调节的0.275V至1.85V输出电压。它给出高达15A的输出电流。此评估板工作在300kHz的开关频率下,具有卓越的输入和负载瞬态响应。

    MAX8720具有独立的四级逻辑输入,用来设置挂起电压(S0-S1)。精确的摆率控制能及时响应DAC的新设置,使流入和流出电池的浪涌电流降到最低。

    本评估板是完全组装并经过测试的电路板。