回到顶部

MAX8704评估板
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
  • 输出电压范围
    • 预设为1.2V或1.5V (通过跳线选择)
    • 调节范围最低可达0.5V (通过电阻分压器调节)
  • 提供高达5A、2.5W的功率限制
  • 1V至5.5V输人电压范围
  • 输出限流可编程设置
  • 漏极开路PGOOD输出
  • 小尺寸、表贴元件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 偏置电源
  • 台式计算机
  • 低电压
  • 笔记本电脑服务器
  • VMCH和VCCP CPU电源
  • VID电源

描述

MAX8704评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,该评估板包含MAX8704低压线性稳压器,用于I/O供电。大电流、低压线性稳压器提供可调或预设输出电压,提供高达5A的连续电流。该评估板需要1V至5.5V输入电源和低功率5V偏置电源。

MAX8704评估板具有输出限流功能,为线性稳压器提供有效保护。该评估板还包括可调节的功率限制,防止外部MOSFET过热。电源就绪(PGOOD)输出信号用于指示稳压器的电压跌落。MAX8704采用10引脚µMAX®封装。