回到顶部

MAX8654和MAX8688评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Mar 05, 2009
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
  • 内置26mΩ RDS(ON)的MOSFET
  • 保证8A输出电流
  • 可调过流保护,6A至12A
  • 在整个负载、输入电源以及温度范围内具有±1%的输出精度
  • 采用4.5V至14V电源工作
  • 0.6V至0.85 x VIN可调节输出
  • 软启动降低浪涌电源电流
  • 250kHz至1.2MHz可调频率或SYNC输入
  • 兼容陶瓷、聚合物或电解输出电容
  • SYNCOUT可同步第二个调节器以180°错相工作
  • 36引脚6mm x 6mm TQFN封装

应用/用途

  • DDR存储器
  • 图形卡
  • 网络电源
  • POL电源
  • RAID电源
  • 服务器

描述

MAX8654评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示集成型8A、降压转换器MAX8654的性能。评估板可从4.5V至14V输入电压产生3.3V电压输出,负载电流高达8A。使用评估板提供的元件,MAX8654的开关频率为500kHz,可提供超过93.4%的效率。

简化框图

Technical Docs

数据资料 Mar 05, 2009