回到顶部

MAX8608Y/MAX8608Z评估板
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
  • 2.7V至5.5V的输入电压
  • 驱动多达6个WLED,输出电流为25mA
  • 提供25V OLED驱动(电流高达40mA)
  • 效率高达85%
  • 模拟或PWM亮度控制
  • 1MHz PWM开关频率(可选500kHz)
  • 14引脚TDFN封装
  • 小尺寸外部元件(1.7mm最大)
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 蜂窝电话/智能电话
    • OLED电源和/或白光LED背光驱动
    • PDA、掌上电脑与无线手持装置

    描述

    MAX8608Y评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于评估MAX8608Y升压型DC-DC转换器,提供两路输出用于白光LED (WLED)驱动或有机LED (OLED)供电,效率高达85%。该评估板可工作在2.7V至5.5V输入电源电压,能够驱动多达6个表贴WLED,输出电流为25mA,同时还可为OLED提供稳定的25V输出电压(电流高达40mA)。

    MAX8608Y评估板可用于MAX8608Z评估,但不具有温度(TA)降额功能。只有MAX8608Y提供TA降额功能。通过外部模拟信号或PWM信号可以调节亮度,两款IC均可灵活控制LED亮度。