回到顶部

MAX8595X、MAX8595Z、MAX8596X、MAX8596Z评估板
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
  • 恒定电流调节可获得均匀亮度
  • TA降额功能允许以较少的LED实现同样的亮度(MAX8596Z)
  • 灵活的模拟或PWM亮度控制
  • 1MHz固定开关频率
  • 输出过压保护
  • 2.6V至5.5V电压输入范围
  • 输出功率达1.2W
  • 内置36V开关
  • 效率高达86%
  • 纤小的3mm x 3mm TQFN封装
  • 小型、低轮廓外部元件
  • 完全安装并经过测试
  • 应用/用途

    • 蜂窝电话/智能电话
    • 电子书与亚笔记本电脑
    • PDA、掌上电脑与无线手持装置
    • 白色LED显示器背光

    描述

    MAX8596Z评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX8596Z白光LED升压型DC-DC转换器。该电路采用2.6V至5.5V电压工作,能提供0至25mA可调输出电流驱动多达8只串联的白光LED。

    MAX8596Z评估板预置为驱动6个白光表贴LED,但实际上可以驱动多达8个白光LED。还提供了第9个LED的焊盘,用于评估MAX8595X/MAX8596X。评估板具有MAX8596Z的温度降额功能,但可用于评估不带此功能的MAX8595Z。两种IC通过外部模拟或PWM亮度信号来提供灵活的LED亮度控制。