回到顶部

MAX8555A评估板

产品详情

主要特征

简化框图

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 用于1.5V总线(可调整为0.5V至3.3V)的1+1冗余系统
  • 消除了“或”二极管功耗
  • 反向电流检测
  • 可调欠压门限(配置为0.75V)
  • 可调过压门限(配置为2V)
  • /FAULT输出状态指示器
  • 可调软启动
  • 支持高达20A的负载电流
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 负载点电源
  • 电源模块
  • 整流器
  • 高有效性系统的冗余电源
  • 服务器
  • 电信电源

描述

MAX8555A评估板(EV kit)用于演示为高可靠性电源系统提供冗余和故障隔离的MAX8555A “或” MOSFET控制器的功能。该评估板配置工作于1.5V,但还可修改为工作于0.5V至3.3V电源系统。

上电过程中,评估板监视电源VIN1或VIN2与系统电源总线VOUT的压差。当压差低于50mV (典型值)时,MAX8555A开启两个相关的“或” MOSFET,将电源连接至系统电源总线。MOSFET完全打开后,评估板电路监视电源电流和电压,以保护器件不受欠压(UVP)、过压(OVP)和反向电流故障影响。还提供故障输出信号的PCB焊盘用于电路监视。

简化框图

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com