回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | Oct 19, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 便利的电路板测试点
- 经过完全安装与测试
- 多路复用4 x 8 RGB (共96个LED)、20mA LED矩阵
应用/用途
- 图形板
- LED信息板
- LED视频显示板
- 信息牌
- 信息牌(VMS)
描述
MAX6972评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,用于展示MAX6972/MAX6973高精度、电流吸收、16路输出、PWM亮度调节LED驱动器。MAX6972/MAX6973的功能可以通过MAX6972评估板评估,MAX6973具备14位独立PWM调节和5位全局PWM调节,而MAX6972具备12位独立PWM调节和7位全局PWM调节。评估板安装了MAX6972ATJ+,Windows® 98/2000/XP软件仅支持MAX6972。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | Oct 19, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。