回到顶部

MAX5954L/MAX5954A评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 演示单通道PCI Express x16热插拔控制
  • 独立的输出控制
    12V,电流高达5.5A (可调)
    3.3V,电流高达5.5A (可调)
    辅助3.3V,电流高达0.375A
  • 评估PCI Express x1、x2、x4、x8或x16热插拔线卡
  • 演示输入浪涌电流控制
  • 演示输出过流/短路保护
  • 监测12V、3.3V和辅助3.3V欠压状态,并提供故障指示
  • 可配置上电复位(POR)
  • 独立的12V/3.3V开/关控制
  • 3.3V辅助输出具备独立的开/关控制
  • 发生故障后输出锁定(12V、3.3V和辅助3.3V)
  • 输入/输出接口使用I/O扩展器MAX7313 (SMBus接口)或本地控制
  • 可本地控制,无需软件
  • Windows 98/2000/XP兼容软件
  • 表贴元件
  • 完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 台式/移动服务器平台
    • 嵌入式设备
    • 服务器
    • 工作站

    描述

    MAX5954L评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面贴装PCB,适用于单通道PCI Express®热插拔插槽。电路采用36引脚薄型QFN封装的MAX5954L,评估板为单通道PCI Express x16连接器的12V、3.3V和辅助3.3V输出提供电源控制,演示了MAX5954L的浪涌电流控制、输出过流/短路保护和输入欠压监测等功能。

    MAX5954L芯片控制外部两个独立的N沟道MOSFET,分别用于12V和3.3V输出,另外,MAX5954L的内置MOSFET用于控制辅助的3.3V输出。这些开关可分别接通/断开12V、3.3V主电源和3.3V辅助电源。

    MAX5954L评估板经过重新配置,可用来评估单通道x1、x2、x4或x8 PCI Express热插拔设备。还可用来演示MAX5954L不使用PCI Express x16连接器的热插拔功能。

    评估板包括一片I/O扩展器MAX7313,能通过SMBus™接口和MAX5954L信号线以及PCI Express信号线进行通信。一块CMAXQUSB接口板用于通过SMBus与PC通信。Maxim提供Windows® 98/2000/XP兼容的GUI软件访问I/O扩展器MAX7313和MAX5954L信号线。MAX5954L评估板还可用于本地控制,无需任何软件或与用户提供的SMBus系统信号连接。

    如果需要用PC评估MAX5954L,请购买MAX5954LEVCMAXQUSB评估系统;若已购买CMAXQUSB接口板或无需PC评估MAX5954L,请购买MAX5954LEVKIT。

    简化框图

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

    采样:
    选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com