回到顶部
主要特征
- 输入电压:
- 5V, VIN1 (已配置)
- 1.8V, VIN2 (已配置)
- 独立的开/关控制
- 输出配置为5V和1.8V (1.0V至13.2V可配置)
- 配置为10A电流输出能力(双输出)
- 25mV电流门限调节(10A)
- 演示独特的电流调节结构
- 可配置启动定时器
- 可配置电流限制
- 可配置输出过压和欠压监视(两路输出)
- 替换芯片后可评估MAX5918/MAX5919
- 表贴元件
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 基站线卡
- 热插拔子卡RAID
- 网络集线器、交换机和路由器
- 便携式计算机设备坞站
- 电源排序
- 固态电路断路器
描述
MAX5919A评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴、双热插拔控制器电路板,提供限流和VariableSpeed/BiLevel™故障保护功能。该电路采用16引脚QSOP封装的MAX5919A芯片,配置为1.0V至13.2V输入电压范围。MAX5919A具有自动重试、输出欠压和过压监视功能。
MAX5919A评估板配置为5V和1.8V输入,两个输入均配制成高达10A的输出电流。MAX5919A芯片控制两个N沟道MOSFET,启动过程中为两个输入提供电流调节功能。特定配置使MAX5919A芯片具有独特的电流调节结构,适合应用的需求。限流和短路保护功能可灵活配置,可用来演示MAX5919A的各种功能。
评估板具有启动定时设置、电流限制和输出电压监视等几种配置。评估板为各路输出提供独立的导通延迟。替换MAX5919A后, 评估板也可用于评估MAX5918或者MAX5919的其他版本。
MAX5919A评估板配置为5V和1.8V输入,两个输入均配制成高达10A的输出电流。MAX5919A芯片控制两个N沟道MOSFET,启动过程中为两个输入提供电流调节功能。特定配置使MAX5919A芯片具有独特的电流调节结构,适合应用的需求。限流和短路保护功能可灵活配置,可用来演示MAX5919A的各种功能。
评估板具有启动定时设置、电流限制和输出电压监视等几种配置。评估板为各路输出提供独立的导通延迟。替换MAX5919A后, 评估板也可用于评估MAX5918或者MAX5919的其他版本。