回到顶部

MAX5074评估板
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
  • 隔离型、14W、正激DC-DC转换器
  • 36V至72V输入范围
  • 12V输出,提供最高1.2A电流
  • 48V电源及1.2A负载电流时效率为85%
  • 1/8砖模块尺寸
  • 逐周期限流保护
  • 可编程积分故障保护
  • 编程为250kHz开关频率
  • 内部热关断
  • 基本的一次侧到二次侧隔离
  • 软启动
  • 完全组装并经过测试
  • 应用/用途

    • 48V输入、隔离电源模块
    • ADSL线卡
    • ADSL线驱动器电源
    • 分布式供电系统,具有48V总线
    • 高效电信/数据通信电源
    • IEEE 802.3af PD电源
    • 隔离型IP电话电源
    • WLAN接入点电源

    描述

    MAX5074评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,包含一个采用工业标准1/8砖尺寸的高效率、14W、正激DC-DC转换器。电路配置为12V输出电压,提供高达1.2A的电流。该电路可采用36V至72V DC电源供电,还可以采用电信/数据通信市场、工业环境、或汽车的42V电源系统使用的电源。

    该评估板使用了包含内部功率MOSFET的MAX5074 IC。使用内部箝位双晶体管拓扑结构,可以在1.2A时实现85%的高效率。一部分效率提升是由恢复一次侧存储的泄漏与磁化电感能量带来的。

    MAX5074编程工作于250kHz开关频率。欠压锁定(UVLO)门限编程为30V,积分故障保护功能提供有效的故障管理。通过光耦与表贴功率变压器可以实现输出电气隔离。

    警告:MAX5074评估板设计为高压工作。该评估板以及与评估板相连的设备上都有高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须谨慎小心并遵守操作高压电气设备的相应安全规程。

    在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或元件碎片以高速度弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。

    评估板用户若不具备高压工作经验,则不要用示波器探针与地线夹测试电路。