回到顶部
主要特征
- 隔离、可热插拔的40W正激DC-DC转换器
- ±36V至±75V输入范围
- +5V高达8A输出(适当冷却)
- 在整个输入电压和负载范围内VOUT调整率优于0.1%
- 48V输入、6A输出时效率为85%
- 半砖模块封装和引脚
- 逐周期限流保护
- 可编程积分故障保护
- 内部热关断
- 250kHz开关频率
- 500V以上的隔离设计
- 软启动
- 关断锁存
- 远端输出电压检测
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 42V汽车电源
- 分布式供电系统,具有48V总线
- 高效电信/数据通信电源
- 电源模块
- 带有48V背板的路由器/交换机卡电源系统
- 带有48V背板的服务器电源系统
- xDSL线卡
- xDSL线驱动器电源
描述
MAX5042评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括一个采用工业标准半砖尺寸的高效、大功率、隔离、热插拔、40W (需适当的散热)正激DC-DC转换器。电路设置为+5.0V输出电压,可提供高达8A输出电流。该电路可采用电信/数据通信市场(48V模块)、工业环境使用的+36V至+75V或-36V至-75V DC电源,或汽车的42V电源系统供电。
通过采用双晶体管箝位拓扑结构,评估板可以在6A、30W输出时实现高达85%的效率。部分效率提升是通过恢复原边漏感和磁化电感存储的能量来实现的。光电耦合器和表贴功率变压器可实现电气隔离。
MAX5042工作频率为250kHz,允许使用较小的磁芯和输出电容。评估板提供逐周期电流限制保护。集成的故障保护和内部热关断提供额外的固定状态故障保护。MAX5042还具有可编程的欠压锁定(UVLO)。
警告:MAX5042评估板设计为高压工作。该评估板以及与评估板相连的设备上都有高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须小心谨慎并遵守操作高压电气设备的相应安全规程。
在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或元件碎片以高速度弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。
在热插拔MOSFET N1关断时,不要将-VIN焊盘和评估板地短接(请参考MAX5042数据资料上的绝对额定值图)。-VIN焊盘和评估板地之间有80V的压差。用户如果不具备高压热插拔工作经验,请勿使用示波器的探针和地线夹测量电路。
通过采用双晶体管箝位拓扑结构,评估板可以在6A、30W输出时实现高达85%的效率。部分效率提升是通过恢复原边漏感和磁化电感存储的能量来实现的。光电耦合器和表贴功率变压器可实现电气隔离。
MAX5042工作频率为250kHz,允许使用较小的磁芯和输出电容。评估板提供逐周期电流限制保护。集成的故障保护和内部热关断提供额外的固定状态故障保护。MAX5042还具有可编程的欠压锁定(UVLO)。
警告:MAX5042评估板设计为高压工作。该评估板以及与评估板相连的设备上都有高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须小心谨慎并遵守操作高压电气设备的相应安全规程。
在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或元件碎片以高速度弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。
在热插拔MOSFET N1关断时,不要将-VIN焊盘和评估板地短接(请参考MAX5042数据资料上的绝对额定值图)。-VIN焊盘和评估板地之间有80V的压差。用户如果不具备高压热插拔工作经验,请勿使用示波器的探针和地线夹测量电路。